TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

15. April 2026

TDK ermöglicht durch eine neue Gleichtaktdrossel kompakte Wandlerdesigns mit 1250 V DC

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie B82722V6*B040. Diese kompakten, stromkompensierten Ringkerndrosseln sind gerade einmal 23 x 15,5 x 24 mm³ groß und wurden hauptsächlich für Nenn-Gleichspannungen bis zu 1250 V (630 V AC) entworfen. Sie unterdrücken elektromagnetische Störungen in modernen industriellen Anwendungen effektiv. Dazu gehören Leistungswandler, industrielle Motorantriebe und getaktete Stromversorgungen, die häufig SiC- und GaN-Leistungshalbleiter verwenden und sich durch erhöhte DC-Bus-Spannungen auszeichnen. In diesen Anwendungen sind Isolationskoordination und Platz auf der Leiterplatte entscheidend.

Die Serie deckt nominale Induktivitätswerte von 3,3 mH bis 22 mH ab und hat Bemessungsströme zwischen 0,85 A und 3,0 A bei einer Umgebungstemperatur von +70 °C. Eine mehrschichtige, zuverlässige Isolationskonstruktion sowie Tests mit Spannungen von 3750 V (Leitung zu Leitung) gewährleisten eine robuste galvanische Trennung. Dank der speziellen, automatisierten Wickeltechnik weisen diese Drosseln eine hohe Resonanzfrequenz und eine typische Streuinduktivität von etwa 0,6 % auf. Dadurch können sie auch symmetrische Störungen unterdrücken.

Die Epoxidbeschichtung des Ferritkerns sowie der Spritzguss-Halter entsprechen der UL 94 V.0. Darüber hinaus erfüllt das Design die aktuellen Sicherheitsanforderungen der Normen IEC 60938-2 und IEC/UL 60939-3 für EMI-Drosseln und -Filter. Die Serie B82722V6*B040 ist für das Wellenlöten geeignet und wird in einem kompakten, vertikalen Design angeboten. Damit können Ingenieure 1250-V-DC-Hochspannungsarchitekturen realisieren, ohne die Grundfläche der Leiterplatten vergrößern zu müssen.

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
  • Kompakte Schaltnetzteile
  • Frequenzumrichter
     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Sehr hohe Nennspannung
  • Hohe Resonanzfrequenz aufgrund spezieller Wickeltechnik
  • Ca. 0,6 % Streuinduktivität zur Unterdrückung symmetrischer Störungen
  • Platzsparendes Design
  • Geeignet für das Wellenlötverfahren
  • Design entspricht IEC 60938-2 (630 V AC, 50/60 Hz, PIII und 1250 V DC-Link, PII)
  • RoHS-kompatibel
     

Kenndaten

Bestellnummer

Bemessungsstrom 
IR [A] bei +70 °C

Nenninduktivität 
IN [mH] (-30/+50%)

Streuinduktivität 
Lstray,typ [µH]

Gleichstromwiderstand 
Rtyp [mΩ]

B82722V6851B0400,8522130550
B82722V6112B0401,11592320
B82722V6152B0401,51061188
B82722V6202B0402,06,840115
B82722V6252B0402,54,72876
B82722V6302B0403,03,32053

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/power_chokes



Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter der Tagline „In Everything, Better“ strebt TDK danach, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit über 90 Jahren prägt TDK die Welt von innen heraus: von den bahnbrechenden Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, die eine Ära geprägt haben, bis hin zu fortschrittlichen Komponenten, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - streben unsere leidenschaftlichen TDK-Teams weltweit nach Besserem: für uns als Beschäftigte und als Unternehmen, für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Geschäftspartner und die Welt insgesamt.Heute sind die hochmodernen Technologien von TDK in allen Bereichen des modernen Lebens zu finden, von industriellen Anwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftwarelösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. TDK definiert das KI-Ökosystem als strategischen Schwerpunkt und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung, um sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 105.000 Mitarbeiter.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing