TDK Electronics · TDK Europe

Corporate

19. Juli 2024

TDK erhält SBT-Zertifizierung für Treibhausgas-Reduktionsziele

 Teaser_LG
  • Die internationale SBTi hat TDKs Reduktionsziele für Treibhausgase als wissenschaftlich fundiert zertifiziert
  • Ziele werden sowohl für direkte Emissionen als auch für Emissionen aus der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt
  • Mittelfristige Ziele unterstützen das ultimative Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen

Die TDK Corporation gibt bekannt, dass ihre Treibhausgas-Reduktionsziele für das Geschäftsjahr 2030 nun von der Science Based Targets Initiative (SBTi) zertifiziert wurden. Damit würdigt die SBTi, dass diese Ziele von TDK wissenschaftlich fundierte Vorgaben sind, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, wie es das Pariser Klimaschutz-Übereinkommen vorsieht (Datum der Zertifizierung durch SBTi: 20. Juni 2024).

Die folgenden TDK Ziele wurden zertifiziert:

  
Ziel 1: Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 42 % gegenüber dem Stand im Geschäftsjahr 2021 (Referenzjahr) bis zum Geschäftsjahr 2030
Ziel 2: Reduzierung der Scope-3-Emissionen, die mit der Nutzung von eingekauften Produkten und Dienstleistungen sowie verkauften Produkten verbunden sind, um 25% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 (Referenzjahr) bis zum Geschäftsjahr 2030
Ziel 3: Ermutigung von 5 % der Lieferanten, gemessen am Wert der Transaktionen mit TDK, sich bis zum Geschäftsjahr 2028 wissenschaftlich fundierte THG-Reduktionsziele zu setzen

Als Teil der Bemühungen des Unternehmens, diese Ziele zu erreichen, fördert TDK die Einführung erneuerbarer Energiequellen. TDK beabsichtigt, den Anteil an Ökostrom an allen Produktionsstandorten weltweit bis zum Geschäftsjahr 2025 auf 50 %, und bis zum Geschäftsjahr 2050 auf 100 % zu erhöhen. Seit Juli 2023 beziehen alle Produktionsstandorte in Japan 100 % des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. TDK hat das mittelfristige Ziel von 50 % bis zum Geschäftsjahr 2025 bereits im Geschäftsjahr 2023 erreicht, zwei Jahre früher als geplant.

Auf der Grundlage der SBT-Zertifizierung plant TDK, die Treibhausgas-Emissionen weiter zu reduzieren und seine Lieferanten zu ermutigen, sich ebenfalls Ziele bei der Reduzierung ihrer Emissionen zu setzen. Dadurch sollen die Emissionen in der gesamten Lieferkette von TDK reduziert werden und zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.

 

Glossar

THG: Treibhausgas

SBTi (Science Based Targets initiative): Wurde 2015 von vier Organisationen gegründet: CDP, dem Global Compact der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem Worldwide Fund for Nature (WWF). Sie definiert und fördert bewährte Praktiken für wissenschaftsbasierte Ziele und deren Festlegung und bewertet unabhängig die Ziele von Unternehmen. https://sciencebasedtargets.org/

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu können Sie unter https://www.tdk.com/de/news_center/press/20240719_01.html herunterladen. 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing