TDK Electronics · TDK Europe

Hochspannungs-Schütze

17. Dezember 2025

TDK ergänzt HVC27 um einen Spiegelkontakt zur Unterstützung der funktionalen Sicherheit

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation stellt die Serie HVC27*MC vor – kompakte Hochspannungs-DC-Schütze mit einem mechanisch gekoppelten, normalerweise geschlossenen Hilfskontakt (Spiegelkontakt) gemäß IEC 60947-4-1. Diese Ergänzung meldet bei sicherheitskritischen Anwendungen in der Elektromobilität und in industriellen Energiesystemen die Kontaktposition zurück. Mit Abmessungen von nur 86,5 x 95 x 44 mm³ und einem Gewicht von nur 530 g sind diese gasgefüllten Schütze eine zuverlässige, sichere und platzsparende Lösung für Batterie-Trenneinheiten, Energiespeichersysteme (ESS), DC-Schnellladegeräte und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV).

Die für Gleichspannungen von 1000 V ausgelegte Serie HVC27*MC steht in Ausführungen für 300 A, 400 A und 500 A Dauerstrom zur Verfügung und kann ein einzelnes Mal bis zu 900 A bei 1000 V in weniger als 20 ms abschalten. Darüber hinaus ist diese Sicherheitskomponente vollständig bidirektional mit polaritätsfreien Anschlüssen ausgestattet. Zur sicheren Trennung dient eine hermetisch dichte und gasgefüllte Keramik-Lichtbogenkammer. Der normalerweise geschlossene Hilfskontakt meldet zuverlässig den Status des Hauptkontakts, sodass Schaltanomalien oder -fehler sofort erkannt werden können.

Die Schütze stehen in Ausführungen mit einer Spulenspannung von 12 V oder 24 V zur Verfügung. Sie sind UL- und CE- sowie UKCA-zertifiziert und somit für den weltweiten Einsatz geeignet. Dank ihrer robusten Konstruktion erfüllen sie anspruchsvolle Vibrations- und Stoßspezifikationen und unterstützen den sicheren Betrieb in Nutzfahrzeugen, Industriemaschinen und Mobilitätssystemen, die hohe Gleichspannungen nutzen. Durch die Integration innovativer Schaltsicherheit in einer kompakten, benutzerfreundlichen Bauweise unterstützt die Serie HVC27*MC Kunden dabei, wachsende regulatorische und funktionale Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Systemarchitektur zu optimieren.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Batterie-Trenneinheiten
  • Energiespeichersysteme (ESS)
  • DC-Schnellladung
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)

     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Einzelspule mit Steckverbinder
  • Keine Terminierung der Spule
  • Ungepolte Hauptanschlüsse (bidirektional)
  • Normalerweise geschlossener Hilfskontakt (Spiegelkontakt, gemäß IEC 60947-4-1)
  • RoHS-kompatibel
     

Kenndaten

Typ

Bestellnummer

Spulenspannung (DC) [V]

Dauerstrom [A]

Kurzzeitiger Überstrom (1 min) [A]

HVC27-300A-12MCC1B88269X7920C01112300500
HVC27-400A-12MCC1B88269X7930C01112400650
HVC27-500A-12MCC1B88269X7940C01112500750
HVC27-300A-24MCC1B88269X7950C01124300500
HVC27-400A-24MCC1B88269X7960C01124400650
HVC27-500A-24MCC1B88269X7970C01124500750

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/hvc_presentation.

 



Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter der Tagline „In Everything, Better“ strebt TDK danach, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit über 90 Jahren prägt TDK die Welt von innen heraus: von den bahnbrechenden Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, die eine Ära geprägt haben, bis hin zu fortschrittlichen Komponenten, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - streben unsere leidenschaftlichen TDK-Teams weltweit nach Besserem: für uns als Beschäftigte und als Unternehmen, für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Geschäftspartner und die Welt insgesamt.Heute sind die hochmodernen Technologien von TDK in allen Bereichen des modernen Lebens zu finden, von industriellen Anwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftwarelösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. TDK definiert das KI-Ökosystem als strategischen Schwerpunkt und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung, um sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 105.000 Mitarbeiter.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing