TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

9. Dezember 2025

TDK bringt Leistungsinduktivitäten für Automobil-Stromkreise auf den Markt

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation hat die Serie BCL3520FT kleiner Leistungsinduktivitäten (3,3 x 3,5 x 2,0 mm³ – L x B x T) für Stromversorgungsschaltungen im Automobil erweitert. Die Serienfertigung dieser Produktreihe begann im Dezember 2025.

Induktivitäten wie die der Serie BCL3520FT steigern den Wirkungsgrad von Stromversorgungseinheiten von Kfz-Steuergeräten (ECUs). Da immer mehr solcher Systeme für ADAS-Anwendungen zum Einsatz kommen, bedeutet ein hoher Wirkungsgrad niedrige Verlustleistungen. Dies treibt die Entwicklung verlustarmer, leistungsfähiger Induktivitäten voran. Außerdem müssen solche Bauelemente kompakt sein, da sie auf dem knapp bemessenen Platz im Steuergerät untergebracht werden müssen. Darüber hinaus müssen sie unter widrigen Bedingungen und hohen Temperaturen zuverlässig arbeiten.

Dank der von TDK entwickelten metallmagnetischen Materialien und konstruktiven Details erreicht die Serie BCL3520FT trotz ihrer geringen Abmessungen branchenführende* elektrische Charakteristika für 0,47-μH-Induktivitäten. Der Gleichstromwiderstand liegt bei nur 5 mΩ (typ.), etwa 15% unter dem Wert marktüblicher Produkte. Durch die Verwendung von Flachdraht anstelle von standardmäßigem Runddraht verringern sich Wärmeentwicklung und Verlustleistung. Aus diesem Grund erreichen diese Bauelemente einen Bemessungsstrom (Isat) von 10 A, etwa 28% höher als herkömmliche Lösungen. Deswegen eignen sich diese Bauelemente für vielfältige Anwendungen. Diese hochzuverlässigen Induktivitäten lassen sich in Umgebungen mit hohen Temperaturen bis zu +155 °C, der garantierten oberen Grenztemperatur, einsetzen.

TDK wird auch weiterhin mit seinem breiten Angebot an verlustarmen, hocheffizienten Leistungsinduktivitäten für vielfältige Hochleistungsanwendungen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ziel ist es, durch die Entwicklung von marktgerechten Produkten das autonome Fahren möglich zu machen.

*Stand: Dezember 2025 laut Studien von TDK

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Stromversorgungseinheiten für Automobil-Anwendungen (z. B. ADAS, xEV, Kameramodule)
     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Branchenführender Gleichstromwiderstand von 5 mΩ und Bemessungsstrom von 10 A
  • Einsetzbar in Umgebungen mit hohen Temperaturen mit einer garantierten Obergrenze von +155 °C
  • Erfüllt die Anforderungen von AEC-Q200 (Automobilprodukte)


     

Kenndaten

TypInduktivität [μH] (bei 1 MHz)Spannungsfestigkeit [V]Gleichstrom-Widerstand 
(typ.) [mΩ]
Isat (typ.) [A] Itemp (typ.) [A]
BCL3520FT-R47M-D0,47 ± 20%405,01011,6
Isat: Stromwert basierend auf Induktivitätsänderung (30% niedriger als der Ausgangswert von L)
Itemp: Stromwert basierend auf Temperaturanstieg (+40 K durch Eigenerwärmung)


Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter der Tagline „In Everything, Better“ strebt TDK danach, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit über 90 Jahren prägt TDK die Welt von innen heraus: von den bahnbrechenden Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, die eine Ära geprägt haben, bis hin zu fortschrittlichen Komponenten, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - streben unsere leidenschaftlichen TDK-Teams weltweit nach Besserem: für uns als Beschäftigte und als Unternehmen, für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Geschäftspartner und die Welt insgesamt.Heute sind die hochmodernen Technologien von TDK in allen Bereichen des modernen Lebens zu finden, von industriellen Anwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftwarelösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. TDK definiert das KI-Ökosystem als strategischen Schwerpunkt und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung, um sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 105.000 Mitarbeiter.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing