TDK Electronics · TDK Europe

EMV-Bauteile

21. Februar 2023

TDK bietet kompakte Vielschicht-Chip-Beads mit extrem hohem Nennstrom für Automotive-Applikationen

 Bild_Teaser_grau_de
  • Branchenweit höchster* Nennstrom von 12 A bei Abmessungen von nur 2,5 x 2,0 mm2 (L x B)
  • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
  • Entspricht AEC-Q200 Rev D

Die TDK Corporation (TSE: 6762) präsentiert die neuen Vielschicht-Chip-Beads der Serie MPZ2520SPH für Stromversorgungsleitungen in Automotive-Applikationen. Mit einem Nennstrom 12 A und Abmessungen von nur 2,5 x 2,0 x 0,85 mm3 (L x B x H) kombinieren sie in der Bauform als Chip-Bead den höchsten Nennstrom mit kompakter Bauform. Die Massenproduktion begann im Februar 2023.

Die Hochleistungs-Chip-Beads sind für die Einhaltung der EMV in Automotive-Applikationen konzipiert. Derzeit erfordert die Unterstützung großer Ströme entweder viel größere Chip-Beads mit Abmessungen von mindestens 3,2 x 2,5 mm2(L x B) oder die Parallelschaltung mehrerer Chip-Beads mit Nennströmen von weniger als 12 A. Die Verwendung eines einzigen Chip-Beads der MPZ2520SPH-Serie ist hierfür eine platzsparende Alternative. Darüber hinaus trägt die Verwendung eines einzelnen Produkts dazu bei, den Strom zu stabilisieren. Durch das Design von TDK und die Verwendung optimaler Materialien kann bei kompakter Bauform der höchste Nennstrom der Branche erzielt werden.

In den letzten Jahren stieg der Bedarf an Chip-Beads mit Hochstromfähigkeit zur Verwendung in Anwendungen wie Antriebsstrangsystemen für Elektrofahrzeuge. Ein ähnlicher Bedarf besteht in der Industrial- und Consumer-Elektronik. TDK hat mit der Massenproduktion von Chip-Beads unter Verwendung der gleichen Hochstromspezifikation für diese Anwendungsbereiche begonnen.

TDK bietet ein breit gefächertes Portfolio an Chip-Beads für eine Reihe von Anwendungen an, einschließlich Datenleitungen. Das Sortiment umfasst die Chip-Beads der KPZ-Serie für Automotive-Anwendungen, die in Umgebungen mit bis zu 150 °C verwendet werden können. TDK wird auch in Zukunft eine umfassende Palette an EMV-Komponenten und Dienstleistungen für die Bedürfnisse der Kunden entwickeln.

* Stand Februar 2023, laut TDK

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Antriebsstränge, Automotive-Multimedia (Telematik), Diverse ECUs

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Branchenweit höchster* Nennstrom von 12 A bei Abmessungen von nur 2,5 x 2,0 mm2 (L x B)
  • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
  • Entspricht AEC-Q200 Rev D

Kenndaten

Typ

Impedanz
[Ω]
bei 100 MHz

Gleichstrom
-widerstand
[mΩ] max.

Nennstrom
[A]
bei 85 °C

Nennstrom
[A]
bei 125 °C

MPZ2520SPH070ATD25

7,0 ± 3

1,25

12

10



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automotive, Industrial und Consumer Electronics, sowie Information and Communication Technology. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing