TDK Electronics · TDK Europe

Keramik-Vielschichtkondensatoren

22. Januar 2025

TDK bietet 10-nF-MLCCs für 1250 V mit C0G-Charakteristik in der Baugröße 3225 für Automotive- und professionelle Anwendungen

 Bild_Teaser_grau_de
  • Für platzsparende Designs und eine geringere Anzahl an Bauelementen

  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Die TDK Corporation hat ihre Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCCs) der CGA-Serie für den Automobilbereich und der C-Serie für den professionellen Einsatz auf 10 nF bei 1250 V in der Baugröße 3225 (3,2 x 2,5 x 2,5 mm – L x B x H) mit der Charakteristik C0G (Klasse-I-Dielektrikum) erweitert. Dies ist die branchenweit höchste Kapazität* für ein Produkt mit dieser Nennspannung in dieser Baugröße und dieser Temperaturcharakteristik. Die Serienfertigung der Produktreihe begann im Dezember 2024.

Immer öfter kommen Schaltungstopologien mit Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC) zum Einsatz, die hohen Temperaturen und hohen Spannungen standhalten können. Außerdem arbeiten immer mehr Schaltkreise mit höheren Spannungen und höheren Strömen, um die Ladezeit von Elektrofahrzeugen zu verkürzen. Dadurch steigt die Nachfrage nach hochspannungsfesten Resonanz- und Snubber-Kondensatoren.

Produkte mit C0G-Charakteristik ändern ihre Kapazität nur geringfügig über Temperatur und Spannung, wodurch sie sich für solche Anwendungen anbieten. Durch die Optimierung von Produkt- und Prozessdesign sind diese MLCCs hochspannungsfest. Das bedeutet, dass sie sich für Hochspannungsschaltungen nutzen lassen und sich die Anzahl der in Serie geschalteten Bauelemente reduzieren lässt. Dadurch sparen sie Platz auf der Leiterplatte. Im Vergleich zu den bisherigen Produkten von TDK erzeugen sie außerdem weniger Wärme.

* Quelle: TDK, Stand: Januar 2025
 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Resonanz-Kondensatoren
  • Snubber-Kondensatoren
     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • C0G-Charakteristik mit sehr geringen Änderungen der Kapazität über Temperatur und Spannung
  • Platzsparende Designs und Reduzierung der Anzahl der Bauelemente, da die Produkte in der Größe 3225 einer Spannung von bis zu 1250 V standhalten können
  • Hohe Zuverlässigkeit, qualifiziert nach AEC-Q200 (CGA-Serie)
     

Kenndaten

TypAbmessungen
[mm] (L x B x H)
Temperatur-
verhalten
Nennspannung 
[V] 
Kapazität 
[nF]
Toleranz der
 Kapazität [%]

CGA6P1C0G3B103G250AC keyboard_arrow_right

3,2 x 2,5 x 2,5C0G125010

±2

CGA6P1C0G3B103J250AC keyboard_arrow_right

±5

C3225C0G3B103G250AC keyboard_arrow_right

±2

C3225C0G3B103J250AC keyboard_arrow_right

±5



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing