TDK Electronics · TDK Europe

14. November 2019

Schutzbauelemente: Kompaktere, leistungsstarke Scheibenvaristoren

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Wie die bestehenden S14-Typen besitzen die neuen Varistoren eine maximale Stoßstrombelastbarkeit von 6 kA bei 8/20 µs gemäß IEC 62368-1. Die Serie Compact S14 deckt einen breiten Betriebsspannungsbereich von 130 VRMS bis 460 VRMS ab. Entwickelt wurden die Multiple-Pulse-Varistoren für den Primärschutz von Stromversorgungen vor niedrigpegeligen, wiederholten Stoßströmen und ihr optimiertes Design ermöglicht ein verbessertes Derating. Alle Typen sind nach UL, CSA, VDE und IEC zugelassen.

Typische Anwendungen sind Schaltnetzteile, Treiber für LED-Leuchten, Haushaltsgeräte sowie elektronische Zähler (Smart Meter).
 

Hauptanwendungsgebiete

  • Primärschutz vor niedrigpegeligen, wiederholten Stoßströmen
  • Schaltnetzteile, Treiber für LED-Leuchten, Haushaltsgeräte und Smart Meter 

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Scheibendurchmesser von 13 mm bis 14 mm
  • Stoßstrombelastbarkeit von 6 kA bei 8/20 µs 
  • Multiple-Pulse-Design zum Schutz vor niedrigpegeligen, wiederholten Stoßströmen

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/varistors_leaded

  

  

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produkte Schlüsselmaterialien sind. Das umfangreiche TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hoch­frequenz-Produkte sowie Piezo- und Schutzbauelemente. Zum Produktspektrum gehören auch Sensoren und Sensor-Systeme wie etwa Temperatur-, Druck-, Magnetfeld- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK auch noch Stromversorgungen und Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie sowie Schreib-Lese-Köpfe und Weiteres. Vertrieben werden die Produkte unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte TDK einen Umsatz von 12,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit. 



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing