TDK Electronics · TDK Europe

China

3. Juni 2026

Innovation Improvement Award von ABB

 Bild_Teaser_en

Der Technologiekonzern ABB hat TDK in China mit seinem „Innovation Improvement Award“ ausgezeichnet. Damit würdigt das Unternehmen die Weiterentwicklung des Produktdesigns von Varistoren, das vor dem Hintergrund von schwankenden Rohstoffpreisen und steigendem Kostendruck Silber durch Kupfer ersetzt und Zinn durch Nickel. 

Die Varistoren werden am Standort Zhuhai FTZ in China gefertigt und kommen in Überspannungs-Schutzeinrichtungen von ABB zum Einsatz, vorwiegend in Zähleranlagen sowie in der Daten- und Telekommunikationstechnik.  

Aufgrund des steigenden Kostendrucks in der gesamten Branche passte TDK im vergangenen Jahr das Produktdesign von Varistoren und die entsprechenden Fertigungsprozesse an. Dabei wurden teure Materialien wie Silber und Zinn durch günstigere Alternativen wie Kuper und Nickel ersetzt, während die Produkteigenschaften unverändert blieben. So konnten die steigenden Materialkosten ausgeglichen und wettbewerbsfähige Produkte für ABB geschaffen werden. 

Eric Ruan, Product Marketing Manager Varistoren am Standort Zhuhai FTZ, betont: „Die Auszeichnung von ABB ist eine große Anerkennung für die unsere technologische Kompetenz bei Forschung- und Entwicklung sowie unsere Fähigkeiten in der Qualitätskontrolle. ABB unterstreicht damit die tiefgreifende Zusammenarbeit beider Parteien, die gemeinsam Herausforderungen meistern und Mehrwert schaffen.“ 

ABB (Asea Brown Boveri) ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung mit Hauptsitz in Zürich. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 110.000 Mitarbeiter. 


Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter dem Motto „In Everything, Better“ verfolgt TDK das Ziel, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit mehr als 90 Jahren prägt TDK technologische Entwicklungen – von den ersten Ferritkernen über Audio- und Videokassetten bis hin zu modernen Bauelementen, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Vereint durch den TDK Venture Spirit – eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - arbeiten unsere weltweiten Teams an Verbesserungen: für unsere Beschäftigten, Kunden, Partner und die Gesellschaft. Die Technologien von TDK sind in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens zu finden: von Industrieanwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftware-Lösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. Einen strategischen Schwerpunkt setzt TDK auf Künstliche Intelligenz und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automotive, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung für weiteres Wachstum. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 16,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 107.000 Mitarbeiter. 

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing