TDK Electronics · TDK Europe

17. März 2015

Induktivitäten: Weltweit kleinste Transponderspulen für die Automobil-Elektronik

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert neue EPCOS SMT-Transponderspulen mit äußerst kompakten Abmessungen: Die Spule TC1812 misst nur 4,5 x 3,2 x 3,2 mm³, hat eine Induktivität von 2,38 mH und ist für den Betrieb in der Z-Achse konzipiert. Die Spule TC1210 ist mit einem Induktivitätswert von 1,08 mH oder 1,34 mH verfügbar und für den Betrieb sowohl in der X- als auch in der Y-Achse geeignet. Darüber hinaus zeichnen sich die beiden TC1210-Ausführungen durch ihre Abmessungen von nur noch 3,2 x 2,5 x 2,2 mm³ aus und sind damit derzeit die weltweit kleinsten Transponderspulen.

Aufgrund der verringerten Abmessungen konnte auch die Masse der Bauelemente im Vergleich zu Vorgängerprodukten um rund ein Drittel reduziert werden. So wiegt die Spule TC1210 (B82450A1084C000) nur noch 50 mg und die Spule TC1812 (B82451A2384D000) nur 120 mg, wodurch sie sich hervorragend für Systeme zur drahtlosen Überwachung des Reifendruckes (TPMS) eignen. Denn für diese Anwendungen werden wegen der auftretenden hohen Beschleunigungskräfte besonders massearme und robuste Bauelemente benötigt. Die Anschlüsse der Wicklungen sind lasergeschweißt und mechanisch hochstabil.

Die hohe Sensitivität der Spule TC1210 liegt je nach Ausführung bei 3,1 mV/µT beziehungsweise 3,5 mV/µT. Die Spule TC1812 bietet eine Sensitivität von 7,6 mV/µT. Alle neuen Transponderspulen sind für eine Mittenfrequenz von 125 kHz ausgelegt, nach AEC-Q200 qualifiziert und RoHS-kompatibel.

Hauptanwendungsgebiete

  • Reifendruck-Überwachungssysteme (TPMS, Tire Pressure Monitoring System)
  • Betrieb in der X- oder Y-Achse (TC1210)
  • Betrieb in der Z-Achse (TC 1812)

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Weltweit kleinste Transponderspulen für die Automobil-Elektronik
  • Hohe Sensitivität
  • Qualifiziert nach AEC-Q200
  • RoHS-kompatibel

Kenndaten

SerieInduktivität
[mH]
Mitten-
frequenz
[kHz]
QminSensitivität
[mV/µT]
RDC
[Ω]
fres
[MHz]
Bestellnummer
TC12101,08125153,135>2,5B82450A1084C000
TC12101,34125153,542

>2,0

B82450A1344C000
TC18122,38125257,643>1,5B82451A2384D000

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/transponder

Leseranfragen bitte an marketing.communications(at)epcos.com.

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte TDK einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 83.000 Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing