TDK Electronics · TDK Europe

8. März 2018

Induktivitäten: 3D-Transponderspulen für 22 kHz mit höchster Sensitivität

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihre Serie B82453C*A* an 3D-Transponderspulen um einen Typ erweitert, der für 22 kHz ausgelegt und für Automotive Passive-Entry-Passive-Start-Systeme (PEPS) sowie andere Zugangssysteme geeignet ist. Damit unterscheidet sich die neue 3D-Transponderspule (Bestellnummer B82453C0335A022) von den bisher verfügbaren Typen, die für eine Mittenfrequenz von 125 kHz ausgelegt sind.
Bei ihren hohen Induktivitätswerten von 30 mH, 33 mH und 50 mH für die X-, Y- und Z-Achse erreicht die 3D-Transponderspule sehr große Sensitivitätswerte von 25,5 mV/μT (X- und Y-Achse) beziehungsweise 23,3 mV/μT (Z-Achse). Damit bietet sie aktuell die im weltweiten Produktvergleich höchsten Sensitivitätswerte, die um rund 20 Prozent höher liegen als bei Vorgängerprodukten mit vergleichbaren Abmessungen und Induktivitätswerten.
Wie die bestehenden Typen für 125 kHz ist die neue 22-kHz-Spule RoHS-kompatibel, hat Abmessungen von nur 11,5 x 12,5 x 3,6 mm3 und ist aufgrund von Kunststoff-Umspritzung und lasergeschweißten Anschlüssen mechanisch sehr stabil. Dies wurde mit Hilfe der für PEPS-Bauelemente vorgeschriebenen strengen Falltests nachgewiesen.
Entsprechend sind diese Transponderspulen nach AEC-Q200 qualifiziert.

Hauptanwendungsgebiete

  • Automotive PEPS-Systeme und andere Zugangssysteme

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Sensitivität von 25,5 mV/μT (X- und Y-Achse), 23,3 mV/μT (Z-Achse)
  • Kompakte Abmessungen von nur 11,5 x 12,5 x 3,6 mm3
  • Sehr hohe mechanische Stabilität
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Kenndaten

BestellnummerAchseLR 
[mH]±5%
Q (typ.) 
-10% /+15 %
S (typ.) 
[mV/µT]
fres,min.
[kHz]
RDC max.
[Ω]
B82453C0335A022X30,009,025,5170480

Y33,009,525,5170500

Z55,007,523,31401100

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/transponder.

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produkte Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte, Piezo- und Schutzbauelemente als auch Sensoren und Sensor-Systeme sowie Stromversorgungen. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Wesentlichen Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie und digitale Speichermedien. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik, und das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsnieder­lassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte TDK einen Umsatz von 10,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 100.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing