TDK Electronics · TDK Europe

20. Februar 2014

Hervorragend bei Qualität und Lieferperformance: Supplier Excellence Award von Bosch Rexroth

 Bild_Teaser_de

Bosch Rexroth in China hat die EPCOS Limited in China, ein Unternehmen der TDK Corporation, mit seinem Supplier Excellence Award 2013 ausgezeichnet. Entscheidend für den erstmaligen Erhalt des Preises waren die hervorragenden Leistungen hinsichtlich Produktqualität, Lieferperformance und die Unterstützung von Bosch Rexroth bei seiner Entwicklungsarbeit.

Das Bosch Rexroth Werk in Xi’an, China, wird mit einer breiten Palette an EPCOS Produkten beliefert, insbesondere mit Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, die im Zwischenkreis von Frequenzumrichtern für Industrie-Antriebe und in Systemen der Fabrikautomatisierung eingesetzt werden. Zum Lieferspektrum gehören auch EMV-Filter, Folien-Kondensatoren, Varistoren und Ferrite. Bosch Rexroth ist einer der weltweit führenden Hersteller von Antriebs- und Steuerungstechnologien für automatisierte Fertigungssysteme.

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/al_caps

Leseranfragen bitte an marketing.communications(at)epcos.com

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte TDK einen Umsatz von 9,1 Milliarden USD und beschäftigte rund 80.000 Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing