TDK Electronics · TDK Europe

1. August 2019

Blindstromkondensatoren: Robuste Ausführung mit hoher Lebensdauer

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert mit DeltaCap™ X Black Premium eine neue Serie an EPCOS Blindstromkondensatoren in MKD-Technologie. Mit Nennspannungen von 440 V AC bis 850 V AC sind die Dreieck-verschalteten Kondensatoren für die Blindleistungs-kompensation und Filterung von Oberschwingungen auf der Niederspannungsebene ausgelegt. Bei Kapazitätswerten von 3 x 51 µF bis 3 x 165 µF werden Kompensationsleistungen von 20 kvar bis 44 kvar (50/60 Hz) pro Kondensator erzielt.

Durch die schwarze Speziallackierung wird die Abstrahlung von thermischer Verlustleistung verbessert, wodurch sich eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden entsprechend der Temperaturklasse -40/D ergibt. Dank der sehr robusten Konstruktion verkraften die Kondensatoren der Serie B32305A* einen maximalen Einschaltstrom von 500 x IR, Maximaltemperaturen bis +65 °C und bis zu 62.000 Schaltspiele pro Jahr.

Die DeltaCap X Black Premium Typen sind – wie alle EPCOS Blindstromkondensatoren – selbstheilend und verfügen über eine Überdruck-Abreißsicherung, die im Schadensfall alle drei Phasen vom Netz trennt. Die Imprägnierung, basierend auf biologisch abbaubarem Rizinus-Pflanzenöl begünstigt zusätzlich die gute Wärmeabstrahlung thermischer Verlustleistung.

Geeignet sind die Kondensatoren für den unverdrosselten wie verdrosselten Einsatz in konventionellen oder dynamischen Kompensationsanlagen und für die Verwendung in abgestimmten Filtersaugkreisen in Industrienetzen und Oberschwingungsfiltern.

Hauptanwendungsgebiete

  • Blindleistungskompensation in Industrienetzen
  • Filterung von Oberschwingungen in abgestimmten Filtersaugkreise

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Sehr hohe Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden
  • Zulässiger Einschaltstrom von bis zu 500 x IR
  • Auf alle drei Phasen wirkende Überdruck-Abreißsicherung
  • Verbesserte Abstrahlung von thermischer Verlustleistung durch schwarze Speziallackierung

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/pfc_deltacap_x_black_premium

  

  

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produkte Schlüsselmaterialien sind. Das umfangreiche TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hoch­frequenz-Produkte sowie Piezo- und Schutzbauelemente. Zum Produktspektrum gehören auch Sensoren und Sensor-Systeme wie etwa Temperatur-, Druck-, Magnetfeld- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK auch noch Stromversorgungen und Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie sowie Schreib-Lese-Köpfe und Weiteres. Vertrieben werden die Produkte unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte TDK einen Umsatz von 12,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit. 



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing