TDK Electronics · TDK Europe

8. Mai 2014

Blindleistungskompensation: Leistungsstarke Thyristormodule mit Datenerfassung

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert das neue EPCOS Thyristormodul TSM-LC-S für die dynamische Blindleistungskompensation. Es ist für Spannungen von 200 V AC bis 440 V AC (50/60 Hz) ausgelegt und eignet sich für Kompensationsleistungen von bis zu 55 kvar. Die Installation erfolgt über den Systembus (RJ45). Eine integrierte Messelektronik erfasst wichtige Betriebsdaten wie Netzspannung, sowie Strom, Temperatur und Schaltzustand des Blindleistungskondensators. Gleichzeitig werden die Maximalwerte dieser Parameter gespeichert. Die Daten werden über das Interface an den Blindleistungsregler übertragen und weiterverarbeitet. Dadurch wird ein umfassender Kondensator- und Anlagenschutz erreicht. Die Darstellung der Daten sowie von Alarm- und Fehlermeldungen erfolgt außerdem auf dem kontrastreichen OLED-Display des TSM-LC-S.

Wie alle EPCOS Thyristormodule arbeitet das TSM-LC-S (B44066T1050E402) geräuschlos und ist verschleiß- und wartungsfrei. Die Schaltzeit beträgt nur 5 ms. Darüber hinaus erhöht das Modul die Lebensdauer der Kondensatoren, da es im Nulldurchgang des Stroms schaltet und den Kondensatorstrom überwacht. Gefährliche Überströme werden vermieden und das Netz nicht mit Transienten beaufschlagt.

Das EPCOS Thyristormodul TSM-LC-S eignet sich insbesondere für Pressen, Schwei߬maschinen, Aufzüge, Kräne und Windenergieanlagen.

Glossar

  • Blindleistung: Sie entsteht immer dann, wenn der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung verschoben ist. Blindleistung wird durch induktive Lasten wie Elektromotoren und Transformatoren verursacht und hat keinen Nutzen, muss aber von Kraftwerken bereitgestellt werden.
  • Blindleistungskompensation: Durch die Zuschaltung von Blindleistungskondensatoren kann Blindleistung fast vollständig kompensiert werden. Das senkt die Energiekosten und entlastet die Umwelt.

Hauptanwendungsgebiete

  • Blindleistungskompensation in ein- und dreiphasigen Industrienetzen
  • Pressen, Schweißmaschinen, Aufzüge, Kräne und Windenergieanlagen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Kompensationsleistung von bis zu 55 kvar
  • Erfassung und Speicherung der wichtigsten Betriebsdaten, Darstellung auf einem OLED-Display
  • Bidirektionale Kommunikation mit dem Blindleistungsregler zwecks optimaler Steuerung und Überwachung
  • Direkte Ansteuerung über Systembus mittels Interface (RJ45-Patchkabel)
  • Kurze Schaltzeit von nur 5 ms
  • Geräuschloses und schonendes Schalten dank Thyristoren Verschleiß- und wartungsfrei

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/pfc

Leseranfragen bitte an marketing.communications(at)epcos.com

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte TDK einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 83.000 Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing