TDK Electronics · TDK Europe

SPE 10BASE-T1L Evaluierungsboard EVB-DLA-005

 EVB-DLA-005 Image

Wesentliche Merkmale

  • Plug and Play Evaluierungsboard passend zu Analog Devices EVAL-ADIN1100EBZ oder EVAL-ADIN1110EBZ
  • Leistungsklasse nach IEEE 802.3cg-2019: 12, 14
  • Leistungsklasse nach APL: 3
  • Typischer Nennstrom @ 25 °C: 1200 mA
  • Schnellere Entwicklungs- und Testphasen
  • Komplette Induktivitätssortiment für 10BASE-T1L
  • Hochzuverlässige Komponenten  
  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Geringe Streukapazität
  • Betriebstemperatur: -40 °C … +125 °C
  • RoHS Kompatibel 

Anwendungen

  • Test und Evaluierung für 10BASE-T1L Anwendungen 

Bestellnummer: B82010X1100A006

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Farnell Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 3
PDF Inventory Anwendung Leitungen Power over Ethernet (PoE) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Übersetzungsverhältnis Typ Bestellnummer
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - -40 125 1CT : 1CT ICI70CGI ICI70CGI-222
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - -40 125 - RCM70CGI RCM70CGI-471
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID150H-251M
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format