Wenn die Kollegen am Standort München wieder zu Weihnachtselfen werden: In Zusammenarbeit mit dem Münchner Geschenke-Regen haben Kinder aus sozial benachteiligten Familien im vierten Jahr in Folge Weihnachtswünsche eingereicht, die dann von den Kollegen erfüllt wurden. Dieses Jahr haben sich so fast 100 Kinder über ein Weihnachtsgeschenk gefreut.
Ein gemütliches Weihnachtsfest gemeinsam mit der Familie und einem Christbaum mit vielen Geschenken – eine schöne Vorstellung, die allerdings nicht für jeden wahr wird. „Die Flüchtlingswellen der letzten Jahre und auch die Pandemie haben die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass in unserem Land auch viele Menschen leben, die wenig von der Sonnenseite des Lebens mitbekommen,“ so die Initiative Münchner Geschenke-Regen auf ihrer Webseite. „Gerade die Kinder und Jugendlichen, die in armen und sozial benachteiligten Lebensumständen aufwachsen, haben immer schlechtere Startchancen ins Leben.“ Unter dem Motto „Mit wenigen Mitteln viele Kinderherzen bewegen“ sammelt die Organisation daher schon seit 2008 Wunschzettel von benachteiligten Kindern und erfüllt diese mit Hilfe der teilnehmenden Unternehmen. Insgesamt konnten so schon fast 30.000 Wünsche erfüllt werden.