TDK Electronics · TDK Europe

Snap-in, Multi Pin, Large Size Kondensatoren

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Obere Betriebs­temperatur (°C) Brauchbarkeits­dauer (h) Nenn­spannung (V DC) Kapazität (µF) Durch­messer (mm) Länge (mm) Nenn­wechsel­strom, 100 Hz, 105 °C (A) Anschlussart Insulation Features Typ Bestellnummer Eigenschaften Datenblattstatus
105 >2000 450 220 25 30 1.16 snap-in standard terminals (6.3 mm) PET insulation B43647 B43647B5227M050 Ultra compact final

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren