TDK Electronics · TDK Europe

Corporate

28. Februar 2023

TDK erneut unter den Clarivate Top 100 Global Innovators

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation (TSE:6762) wurde kürzlich als Clarivate Top 100 Global Innovator™ 2023 für seine Innovationen und seine Führungsrolle bei der digitalen Transformation (DX) und der Energiewende (EX) für die smarte Gesellschaft ausgezeichnet. Das Top 100 Global Innovators-Programm ermittelt seit 2012 Unternehmen, die an der Spitze der globalen Innovationslandschaft stehen, indem sie anhand der Ideenfindung und der angemeldeten Patente die Spitzenpositionen bestimmt. Mit neun Jahren auf der prestigeträchtigen Liste bestätigt diese Anerkennung die Position von TDK als führenden Lösungsanbieter und Ökosystempartner für Kunden, die innovative Technologien entwickeln und einsetzen, um die globalen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern.

Clarivate wählt aus mehr als 14.000 Organisationen die innovativsten Unternehmen anhand mehrerer Kriterien aus. Dazu gehören die Anzahl der in den letzten fünf Jahren erteilten Patente sowie der Einfluss einer Erfindung auf Patentanmeldungen anderer Unternehmen, die Erfolgsquote, die Globalität und die Seltenheit der technischen Fachgebiete. In diesem Jahr erhielt TDK besonders hohe Bewertungen für Einfluss und Seltenheit.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, zum neunten Mal und zum sechsten Mal in Folge als Clarivate Top 100 Global Innovator ausgezeichnet zu werden. Wir werden unser Engagement für zukünftige Innovationen fortsetzen, indem wir die vielfältigen Unternehmensressourcen unserer Gruppe effektiv nutzen und durch neue Technologien und Produkte Werte schaffen“, sagte Shigeki Sato, Senior Vice President, General Manager of Technology and Intellectual Property HQ.

Seit seiner Gründung im Jahr 1935 konzentriert sich TDK auf die kontinuierliche Verbesserung seiner Stärken in den Bereichen Materialwissenschaften, Produktion und Verfahrenstechnologien, als auch auf den Ausbau seiner Position als führender Hersteller von elektronischen Bauelementen. TDK wird auch weiterhin die Grenzen des Machbaren in der Elektronik erweitern und priorisiert DX und EX als Schlüsselkomponenten für das Wachstum und die Werte des Unternehmens.

Im vergangenen Jahr hat TDK eine Reihe von branchenführenden Systemlösungen auf den Markt gebracht:

  • i3 Micro Module, das weltweit erste drahtlose Mesh-Sensormodul mit integrierter Edge-KI.
  • Das weltweit kleinste Vollfarb-Lasermodul, das in Zusammenarbeit mit QD Laser, Inc. die Entwicklung von Smart Glasses mit direkter Netzhautprojektion ermöglicht.
  • RoboKit1, eine Entwicklungsplattform und ein Referenzdesign für Robotiksysteme, die mehrere Sensoren für Industrie- oder Verbraucheranwendungen umfasst.
  • InWheelSense™, ein energieautarkes Sensorsystem im Rad/Reifen, das hochgenaue Daten direkt von der Schnittstelle zwischen Reifen und Straße liefert.
  • Die Leistungsinduktivitäten der CLT32-Serie sind äußerst kompakt und zuverlässig mit exzellenten elektrischen Werten für das ADAS/AD-Energiemanagement.
  • Zusammen mit der Übernahme von Qeexo zur weiteren Stärkung der ML-Expertise und zur Vereinfachung der ML-Anwendungsentwicklung für Smart Edge-Lösungen.
  • Und über CVC TDK Ventures hat TDK in Materialwissenschafts- und Technologieunternehmen investiert, um neue Wachstumsmärkte und Technologien zu identifizieren und letztlich neue Lösungen für DX und EX zu entwickeln.

Einzelheiten zum Bericht und eine vollständige Liste der Clarivate Top 100 Global Innovator 2023 finden Sie hier.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu finden Sie zum Download unter: https://www.tdk.com/de/news_center/press/20230228_01.html



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automotive, Industrial und Consumer Electronics, sowie Information and Communication Technology. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing