TDK Electronics · TDK Europe

Hybrid-Polymer Kondensatoren

Trefferanzahl: 5
PDF Inventory Bestellnummer Untere Betriebs­temperatur (°C) Obere Betriebs­temperatur (°C) Nenn­spannung (V DC) Kapazität (µF) Kapazitäts­toleranz (%) Durch­messer (mm) Länge (mm) Max. ESR, 100 kHz, 20 °C (mOhm) Nenn­wechsel­strom, 100 kHz, 125 °C (A) Brauchbarkeits­dauer (h) Anschlüsse Anschlüsse und Verpackungsart Typ
B40900B7367M000 -40 125 35 360 ±20 10 12.5 18 3.2 >4000 SMD hybrid polymer SMD hybrid polymer version B40900
B40900B7337M000 -40 125 35 330 ±20 10 12.5 18 3.2 >4000 SMD hybrid polymer SMD hybrid polymer version B40900
B40900B7277M000 -40 125 35 270 ±20 10 10.2 20 2.8 >4000 SMD hybrid polymer SMD hybrid polymer version B40900
B40900B5477M000 -40 125 25 470 ±20 10 12.5 18 3.2 >4000 SMD hybrid polymer SMD hybrid polymer version B40900
B40900B5337M000 -40 125 25 330 ±20 10 10.2 20 2.8 >4000 SMD hybrid polymer SMD hybrid polymer version B40900

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren