SMD Flachdraht CMC (B82552J-J),HSPICE
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : CMCFLATWIRE.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 12. September 2023 um 10:18:58 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- B82552J hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : CMCFLATWIRE.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 12. September 2023 um 10:18:58 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT Flachdraht Gleichtaktdrossel
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82552J2164J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (160 uH)
B82552J2284J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (280 uH)
B82552J2444J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (440 uH)
B82552J2644J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (640 uH)
Installation der CMCFLATWIRE Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für CMCFLATWIRE (SMT Flachdraht Gleichtaktdrossel)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
CMCFLATWIRE.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/CMCFLATWIRE.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...