SMD Flachdraht CMC (B82552J-J),ANSYS
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : CMCFLATWIRE.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 12. September 2023 um 10:19:01 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- B82552J hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : CMCFLATWIRE.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 12. September 2023 um 10:19:01 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT Flachdraht Gleichtaktdrossel
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82552J2164J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (160 uH)
B82552J2284J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (280 uH)
B82552J2444J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (440 uH)
B82552J2644J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (640 uH)
Installation der CMCFLATWIRE Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für CMCFLATWIRE (SMT Flachdraht Gleichtaktdrossel)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
CMCFLATWIRE.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
CMCFLATWIRE_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
CMCFLATWIRE.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
CMCFLATWIRE.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
CMCFLATWIRE.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/CMCFLATWIRE Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden