SMD Flachdraht CMC (B82552J-J),PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : CMCFLATWIRE.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 12. September 2023 um 10:18:59 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- B82552J hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : CMCFLATWIRE.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 12. September 2023 um 10:18:59 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT Flachdraht Gleichtaktdrossel
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82552J2164J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (160 uH)
B82552J2284J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (280 uH)
B82552J2444J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (440 uH)
B82552J2644J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (640 uH)
Installation der CMCFLATWIRE Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für CMCFLATWIRE (SMT Flachdraht Gleichtaktdrossel)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
CMCFLATWIRE.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
CMCFLATWIRE.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
CMCFLATWIRE.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei CMCFLATWIRE.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (CMCFLATWIRE.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei CMCFLATWIRE.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (CMCFLATWIRE.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien CMCFLATWIRE.SLB und
CMCFLATWIRE.LIB als ORCAD Bibliothek (CMCFLATWIRE.OLB und
CMCFLATWIRE.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (CMCFLATWIRE.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(CMCFLATWIRE.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek CMCFLATWIRE.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (CMCFLATWIRE.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK