SMD Flachdraht CMC (B82552J-J),LTspice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : CMCFLATWIRE.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 12. September 2023 um 10:19:03 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- B82552J hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : CMCFLATWIRE.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 12. September 2023 um 10:19:03 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT Flachdraht Gleichtaktdrossel
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82552J2164J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (160 uH)
B82552J2284J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (280 uH)
B82552J2444J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (440 uH)
B82552J2644J021 SMD Flachdraht Gleichtaktdrossel EP21 (640 uH)
Installation der CMCFLATWIRE Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für CMCFLATWIRE (SMT Flachdraht Gleichtaktdrossel)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
CMCFLATWIRE.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
CMCFLATWIRE.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceXVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (CMCFLATWIRE.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (CMCFLATWIRE.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> CMCFLATWIRE
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.