Schwach gekoppelte PI (B82477C),LTspice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : B824XXC.lib
Version 1.01
erzeugt am (Mittwoch, 25. Januar 2023 um 15:33:54 Uhr CET)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
B82477C4xxxM900 Serie 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B82477C6xxxM603 Serie 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : B824XXC.lib
Version 1.01
erzeugt am (Mittwoch, 25. Januar 2023 um 15:33:54 Uhr CET)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
schwach gekoppelte Power-Induktivitäten
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82477C4103M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4153M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4202M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4223M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4302M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4333M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4472M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4473M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4682M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C6103M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6153M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6223M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6333M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6472M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6473M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6682M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
Installation der B824XXC Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B824XXC (Schwach gekoppelte Power-Induktivitäten)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
B824XXC.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B824XXC.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceXVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (B824XXC.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (B824XXC.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> B824XXC
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.