TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Schwach gekoppelte PI (B82477C),HSPICE

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : B824XXC.lib
Version 1.01
erzeugt am (Mittwoch, 25. Januar 2023 um 15:33:49 Uhr CET)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
B82477C4xxxM900 Serie 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B82477C6xxxM603 Serie 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : B824XXC.lib
Version 1.01
erzeugt am (Mittwoch, 25. Januar 2023 um 15:33:49 Uhr CET)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
schwach gekoppelte Power-Induktivitäten
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82477C4103M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4153M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4202M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4223M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4302M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4333M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4472M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4473M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C4682M900 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477C6103M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6153M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6223M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6333M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6472M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6473M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
B82477C6682M603 Schwach gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
Installation der B824XXC Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B824XXC (Schwach gekoppelte Power-Induktivitäten)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
B824XXC.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/B824XXC.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...