CLT (CLT32),HSPICE
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : CLT.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 17. Januar 2023 um 15:33:24 Uhr CET)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
CLT32 Serie hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : CLT.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 17. Januar 2023 um 15:33:24 Uhr CET)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Induktivität für Power-Schaltungen
Hoher Strom / niedriger DC-Widerstand
Temperaturbereich bis zu +165°C
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82403T0111M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0151M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0170M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0201M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0311M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0420M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0441M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0550M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0800M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-17N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-42N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-55N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-80N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R11 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R15 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R20 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R31 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R44 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
Installation der CLT Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für CLT (Induktivität für Power-Schaltungen)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
CLT.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/CLT.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...