CLT (CLT32),PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : CLT.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 17. Januar 2023 um 15:33:25 Uhr CET)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
CLT32 Serie hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : CLT.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 17. Januar 2023 um 15:33:25 Uhr CET)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Induktivität für Power-Schaltungen
Hoher Strom / niedriger DC-Widerstand
Temperaturbereich bis zu +165°C
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82403T0111M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0151M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0170M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0201M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0311M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0420M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0441M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0550M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0800M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-17N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-42N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-55N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-80N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R11 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R15 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R20 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R31 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R44 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
Installation der CLT Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für CLT (Induktivität für Power-Schaltungen)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
CLT.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
CLT.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
CLT.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei CLT.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (CLT.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei CLT.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (CLT.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien CLT.SLB und
CLT.LIB als ORCAD Bibliothek (CLT.OLB und
CLT.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (CLT.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(CLT.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek CLT.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (CLT.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK