CLT (CLT32),ANSYS
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : CLT.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 17. Januar 2023 um 15:33:27 Uhr CET)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
CLT32 Serie hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : CLT.lib
Version 1.00
erzeugt am (Dienstag, 17. Januar 2023 um 15:33:27 Uhr CET)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Induktivität für Power-Schaltungen
Hoher Strom / niedriger DC-Widerstand
Temperaturbereich bis zu +165°C
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82403T0111M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0151M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0170M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0201M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0311M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0420M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0441M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0550M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
B82403T0800M000 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-17N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-42N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-55N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-80N Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R11 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R15 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R20 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R31 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
CLT32-R44 Induktivität für Power-Schaltungen 1210 Size (0 +-20%)
Installation der CLT Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für CLT (Induktivität für Power-Schaltungen)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
CLT.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
CLT_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
CLT.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
CLT.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
CLT.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/CLT Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden