Stark gekoppelte PI (B82464/72/77D),PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : B824XXD.lib
Version 1.20
erzeugt am (Montag, 25. April 2022 um 15:49:01 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Kombination aller stark gekoppelten Power-Induktiviäten zu
einer Bibliothek B824XXD
B82472D6xxxM000: 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm)
B82464D6xxxM000: 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm)
B82477D4xxxM000: 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477D4xxxM900: 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477D6xxxM603: 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : B824XXD.lib
Version 1.20
erzeugt am (Montag, 25. April 2022 um 15:49:01 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Stark gekoppelte Power-Induktivitäten
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82464D6103M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (10 uH +-20%)
B82464D6123M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (12 uH +-20%)
B82464D6153M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (15 uH +-20%)
B82464D6222M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (2.2 uH +-20%)
B82464D6223M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (22 uH +-20%)
B82464D6302M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (3 uH +-20%)
B82464D6333M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (33 uH +-20%)
B82464D6472M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82464D6473M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (47 uH +-20%)
B82464D6682M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82472D6103M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (10 uH +-20%)
B82472D6153M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (15 uH +-20%)
B82472D6222M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (2.2 uH +-20%)
B82472D6223M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (22 uH +-20%)
B82472D6332M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (3.3 uH +-20%)
B82472D6333M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (33 uH +-20%)
B82472D6472M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82472D6473M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (47 uH +-20%)
B82472D6682M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82477D4103M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (10 uH +-20%)
B82477D4103M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (10 uH +-20%)
B82477D4104M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (100 uH +-20%)
B82477D4104M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (100 uH +-20%)
B82477D4153M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (15 uH +-20%)
B82477D4153M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (15 uH +-20%)
B82477D4202M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (2 uH +-20%)
B82477D4202M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (2 uH +-20%)
B82477D4223M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (22 uH +-20%)
B82477D4223M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (22 uH +-20%)
B82477D4302M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (3 uH +-20%)
B82477D4302M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (3 uH +-20%)
B82477D4333M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (33 uH +-20%)
B82477D4333M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (33 uH +-20%)
B82477D4472M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82477D4472M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82477D4473M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (47 uH +-20%)
B82477D4473M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (47 uH +-20%)
B82477D4682M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82477D4682M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82477D4683M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (68 uH +-20%)
B82477D4683M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (68 uH +-20%)
B82477D6103M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (10 uH +-20%)
B82477D6153M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (15 uH +-20%)
B82477D6223M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (22 uH +-20%)
B82477D6333M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (33 uH +-20%)
B82477D6392M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (3.9 uH +-20%)
B82477D6473M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (47 uH +-20%)
B82477D6682M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (6.8 uH +-20%)
Installation der B824XXD Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B824XXD (Stark gekoppelte Power-Induktivitäten)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
B824XXD.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B824XXD.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
B824XXD.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei B824XXD.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (B824XXD.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei B824XXD.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (B824XXD.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien B824XXD.SLB und
B824XXD.LIB als ORCAD Bibliothek (B824XXD.OLB und
B824XXD.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (B824XXD.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(B824XXD.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek B824XXD.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (B824XXD.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK