TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Stark gekoppelte PI (B82464/72/77D),ANSYS

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : B824XXD.lib
Version 1.20
erzeugt am (Montag, 25. April 2022 um 15:49:03 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Kombination aller stark gekoppelten Power-Induktiviäten zu
einer Bibliothek B824XXD
B82472D6xxxM000: 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm)
B82464D6xxxM000: 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm)
B82477D4xxxM000: 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477D4xxxM900: 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm)
B82477D6xxxM603: 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm)
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : B824XXD.lib
Version 1.20
erzeugt am (Montag, 25. April 2022 um 15:49:03 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Stark gekoppelte Power-Induktivitäten
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82464D6103M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (10 uH +-20%)
B82464D6123M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (12 uH +-20%)
B82464D6153M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (15 uH +-20%)
B82464D6222M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (2.2 uH +-20%)
B82464D6223M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (22 uH +-20%)
B82464D6302M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (3 uH +-20%)
B82464D6333M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (33 uH +-20%)
B82464D6472M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82464D6473M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (47 uH +-20%)
B82464D6682M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 6.3 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82472D6103M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (10 uH +-20%)
B82472D6153M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (15 uH +-20%)
B82472D6222M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (2.2 uH +-20%)
B82472D6223M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (22 uH +-20%)
B82472D6332M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (3.3 uH +-20%)
B82472D6333M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (33 uH +-20%)
B82472D6472M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82472D6473M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (47 uH +-20%)
B82472D6682M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.8 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82477D4103M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (10 uH +-20%)
B82477D4103M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (10 uH +-20%)
B82477D4104M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (100 uH +-20%)
B82477D4104M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (100 uH +-20%)
B82477D4153M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (15 uH +-20%)
B82477D4153M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (15 uH +-20%)
B82477D4202M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (2 uH +-20%)
B82477D4202M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (2 uH +-20%)
B82477D4223M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (22 uH +-20%)
B82477D4223M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (22 uH +-20%)
B82477D4302M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (3 uH +-20%)
B82477D4302M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (3 uH +-20%)
B82477D4333M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (33 uH +-20%)
B82477D4333M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (33 uH +-20%)
B82477D4472M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82477D4472M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82477D4473M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (47 uH +-20%)
B82477D4473M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (47 uH +-20%)
B82477D4682M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82477D4682M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82477D4683M000 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (68 uH +-20%)
B82477D4683M900 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) (68 uH +-20%)
B82477D6103M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (10 uH +-20%)
B82477D6153M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (15 uH +-20%)
B82477D6223M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (22 uH +-20%)
B82477D6333M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (33 uH +-20%)
B82477D6392M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (3.9 uH +-20%)
B82477D6473M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (47 uH +-20%)
B82477D6682M603 Stark gekoppelte Power-Induktivität 12.5 x 12.5 x 10.5 (mm) (6.8 uH +-20%)
Installation der B824XXD Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B824XXD (Stark gekoppelte Power-Induktivitäten)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
B824XXD.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B824XXD_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
B824XXD.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
B824XXD.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
B824XXD.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/B824XXD Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden