TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

ERU Drosseln (B82559/79),HSPICE

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : ERU.lib
Version 1.25
erzeugt am (Montag, 6. Mai 2024 um 13:43:59 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.25
- B82579A*A033 - ERU33M hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- B82579A-A027 - ERU27M Pulverkern hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- B82559A-A033 - ERU33 hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- B82559A-A013 - ERU13 hinzugefügt
B82559A-A020 - ERU20 hinzugefügt
B82559A-A025 - ERU25 hinzugefügt
----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B82559B-A016 - ERU16 hinzugefügt
B82559B-A019 - ERU19 hinzugefügt
B82559A-A024 - ERU24 hinzugefügt
B82559B-A027 - ERU27 hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : ERU.lib
Version 1.25
erzeugt am (Montag, 6. Mai 2024 um 13:43:59 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
ERU Drossel, Schraubenförmig gewickelt
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82559A0112A013 ERU13 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.1 uH)
B82559A0142A013 ERU13 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.4 uH)
B82559A0153A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (15 uH)
B82559A0203A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (20 uH)
B82559A0203A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (20 uH)
B82559A0222A013 ERU13 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.2 uH)
B82559A0242A013 ERU13 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.4 uH)
B82559A0293A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (29 uH)
B82559A0302A013 ERU13 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3 uH)
B82559A0303A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (30 uH)
B82559A0353A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (35 uH)
B82559A0392A013 ERU13 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.9 uH)
B82559A0501A013 ERU13 Drossel, schraubenförmig gewickelt (500 nH)
B82559A0951A013 ERU13 Drossel, schraubenförmig gewickelt (950 nH)
B82559A1042A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (0.4 uH)
B82559A2102A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1 uH)
B82559A2102A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1 uH)
B82559A2122A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.2 uH)
B82559A3152A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.5 uH)
B82559A3152A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.5 uH)
B82559A3232A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.3 uH)
B82559A3292A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.9 uH)
B82559A4222A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.2 uH)
B82559A4222A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.2 uH)
B82559A4322A033 ERU33 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.2 uH)
B82559A4352A033 ERU33 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.5 uH)
B82559A4432A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (4.3 uH)
B82559A4472A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (4.7 uH)
B82559A5103A033 ERU33 Drossel, schraubenförmig gewickelt (10 uH)
B82559A5332A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.3 uH)
B82559A5332A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.3 uH)
B82559A5472A033 ERU33 Drossel, schraubenförmig gewickelt (4.7 uH)
B82559A5602A033 ERU33 Drossel, schraubenförmig gewickelt (6 uH)
B82559A5612A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (6.1 uH)
B82559A5682A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (6.8 uH)
B82559A5682A033 ERU33 Drossel, schraubenförmig gewickelt (6.8 uH)
B82559A6472A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (4.7 uH)
B82559A6792A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (7.9 uH)
B82559A7103A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (10 uH)
B82559A7103A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (10 uH)
B82559A7153A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (15 uH)
B82559A7682A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (6.8 uH)
B82559A9103A024 ERU24 Drossel, schraubenförmig gewickelt (10 uH)
B82559A9153A020 ERU20 Drossel, schraubenförmig gewickelt (15 uH)
B82559A9203A025 ERU25 Drossel, schraubenförmig gewickelt (20 uH)
B82559B0153A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (15 uH)
B82559B0203A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (20 uH)
B82559B0203A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (20 uH)
B82559B0303A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (30 uH)
B82559B0303A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (30 uH)
B82559B2102A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1 uH)
B82559B2102A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1 uH)
B82559B2102A027 ERU27 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1 uH)
B82559B2152A027 ERU27 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.5 uH)
B82559B3152A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.5 uH)
B82559B3152A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.5 uH)
B82559B3222A027 ERU27 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.2 uH)
B82559B4222A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.2 uH)
B82559B4222A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.2 uH)
B82559B4332A027 ERU27 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.3 uH)
B82559B5332A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.3 uH)
B82559B5332A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.3 uH)
B82559B5472A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (4.7 uH)
B82559B5472A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (4.7 uH)
B82559B5472A027 ERU27 Drossel, schraubenförmig gewickelt (4.7 uH)
B82559B6682A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (6.8 uH)
B82559B6682A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (6.8 uH)
B82559B6682A027 ERU27 Drossel, schraubenförmig gewickelt (6.8 uH)
B82559B7103A016 ERU16 Drossel, schraubenförmig gewickelt (10 uH)
B82559B7103A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (10 uH)
B82559B7103A027 ERU27 Drossel, schraubenförmig gewickelt (10 uH)
B82559B7153A027 ERU27 Drossel, schraubenförmig gewickelt (15 uH)
B82559B9153A019 ERU19 Drossel, schraubenförmig gewickelt (15 uH)
B82579A1142A033 ERU Drossel, schraubenförmig gewickelt (1.4 uH)
B82579A1232A027 ERU27M Pulverkern-Drossel, schraubenförmig gewickelt (2.3 uH)
B82579A1392A027 ERU27M Pulverkern-Drossel, schraubenförmig gewickelt (3.9 uH)
B82579A1462A033 ERU Drossel, schraubenförmig gewickelt (4.6 uH)
B82579A1622A027 ERU27M Pulverkern-Drossel, schraubenförmig gewickelt (6.2 uH)
B82579A1722A033 ERU Drossel, schraubenförmig gewickelt (7.2 uH)
B82579A1852A027 ERU27M Pulverkern-Drossel, schraubenförmig gewickelt (8.5 uH)
ERU27M-2R3L ERU27M Pulverkern-Drossel, schraubenförmig gewickelt (0 nH)
ERU27M-3R9L ERU27M Pulverkern-Drossel, schraubenförmig gewickelt (0 nH)
ERU27M-6R2L ERU27M Pulverkern-Drossel, schraubenförmig gewickelt (0 nH)
ERU27M-8R5L ERU27M Pulverkern-Drossel, schraubenförmig gewickelt (0 nH)
ERU33M-1R4L ERU Drossel, schraubenförmig gewickelt (0 nH)
ERU33M-4R6L ERU Drossel, schraubenförmig gewickelt (0 nH)
ERU33M-7R2L ERU Drossel, schraubenförmig gewickelt (0 nH)
Installation der ERU Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für ERU (ERU Drossel, Schraubenförmig gewickelt)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
ERU.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/ERU.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...