Power Cube (PCM120T),PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : PCM.lib
Version 1.01
erzeugt am (Mittwoch, 26. Mai 2021 10:07:51 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- PCM120T-4R7M aktualisiert
------------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- PCM120T Serie hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : PCM.lib
Version 1.01
erzeugt am (Mittwoch, 26. Mai 2021 10:07:51 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Power Cube Metal Induktivitäten
Cube-shape package 15 x 14 mm (incl. terminals)
Current capability up to 80A
Soft saturation
Operating temperature -55 ... +165°C
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
PCM120T-100M-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (10 uH +-20%)
PCM120T-1R0N-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (1 uH +-30%)
PCM120T-1R2N-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (1.2 uH +-30%)
PCM120T-1R5N-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (1.5 uH +-30%)
PCM120T-2R2M-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (2.2 uH +-20%)
PCM120T-2R7M-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (2.7 uH +-20%)
PCM120T-3R3M-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (3.3 uH +-20%)
PCM120T-4R7M-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (4.7 uH +-20%)
PCM120T-6R8M-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (6.8 uH +-20%)
PCM120T-8R2M-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (8.2 uH +-20%)
PCM120T-R40N-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (0.4 uH +-30%)
PCM120T-R50N-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (0.5 uH +-30%)
PCM120T-R68N-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (0.68 uH +-30%)
PCM120T-R82N-D Power Cube Metal Induktivität 15 x 14 (mm) (0.82 uH +-30%)
Installation der PCM Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für PCM (Power Cube Metal Induktivitäten)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. ORCAD Capture besteht aus 2 Dateien :
PCM.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
PCM.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei PCM.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (PCM.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei PCM.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (PCM.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien PCM.SLB und
PCM.LIB als ORCAD Bibliothek (PCM.OLB und
PCM.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (PCM.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(PCM.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek PCM.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (PCM.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK