TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Transponder (B82450/51),ANSYS

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : B8245X.lib
Version 1.20
erzeugt am (Freitag, 7. Mai 2021 15:10:14 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Bibliothek in B8245X umbenannt
- B82451L*E* hinzugefügt
- B82450A*A* vervollständigt
- B82450A*E* vervollständigt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.12
- Bauteil mit Abmessung 1210 hinzugefügt
B82450A1084C000
- LTspice Syntax aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Bauteilserie mit hoher Güte hinzugefügt
B82450H*
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : B8245X.lib
Version 1.20
erzeugt am (Freitag, 7. Mai 2021 15:10:14 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Transponder (B82450/51)
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Wechselwirkung mit umliegenden Bauteilen und
magnetischen Feldern welche die elektrischen
Eigenschaften induktiver Bauelemente beeinflussen
sind in dem Simulationsmodell nicht enthalten.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82450A1004A000 Transponder (B82450A*A) 12mm Standard Typ (1000 uH +-3%)
B82450A1004E000 Transponder (B82450A*E) 8mm Standard Typ (1000 uH )
B82450A1855E001 Transponder (B82450A*E) 8mm Standard Typ (18.5 mH )
B82450A2364A000 Transponder (B82450A*A) 12mm Standard Typ (2360 uH +-3%)
B82450A2364E000 Transponder (B82450A*E) 8mm Standard Typ (2360 uH )
B82450A4904A000 Transponder (B82450A*A) 12mm Standard Typ (4900 uH +-3%)
B82450A7204A000 Transponder (B82450A*A) 12mm Standard Typ (7200 uH +-3%)
B82450A7204E000 Transponder (B82450A*E) 8mm Standard Typ (7200 uH )
B82451L1004E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (1000 uH )
B82451L1005E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (10 mH )
B82451L2364E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (2360 uH )
B82451L4664E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (4660 uH )
B82451L4754E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (4750 uH )
B82451L4814E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (4810 uH )
B82451L7804E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (7800 uH )
Installation der B8245X Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B8245X (Transponder)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
B8245X.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B8245X_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
B8245X.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
B8245X.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
B8245X.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/B8245X Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder Extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden