TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Power-Induktivität 7x7 (B82472),LTspice

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : B82472.lib
Version 1.30
erzeugt am (Dienstag, 25. Mai 2021 16:05:59 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.30
- Beschreibungen aktualisiert
- B82472N6 hinzugefügt
- B82472G4 vervollständigt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.26
- B82472P6 aktualisiert
LTspice Syntax aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.25
- B82472G6 vervollständigt
- B82472P6 vervollständigt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.21
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Bibliothek erweitert
B82472G6
B82472P6
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- fehlende Bauteile eingefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B82472G4
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : B82472.lib
Version 1.30
erzeugt am (Dienstag, 25. Mai 2021 16:05:59 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT Power Induktivität
Baugröße: 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm)
Standard performance
Kernmaterial: Ferrit
Magnetisch geschirmt
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82472G4102M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (1 uH +-20%)
B82472G4103M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (10 uH +-20%)
B82472G4104M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (100 uH +-20%)
B82472G4105M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (1 mH +-20%)
B82472G4152M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (1.5 uH +-20%)
B82472G4153M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (15 uH +-20%)
B82472G4154M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (150 uH +-20%)
B82472G4184M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (180 uH +-20%)
B82472G4222M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (2.2 uH +-20%)
B82472G4223M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (22 uH +-20%)
B82472G4224M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (220 uH +-20%)
B82472G4332M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (3.3 uH +-20%)
B82472G4333M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (33 uH +-20%)
B82472G4334M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (330 uH +-20%)
B82472G4472M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (4.7 uH +-20%)
B82472G4473M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (47 uH +-20%)
B82472G4474M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (470 uH +-20%)
B82472G4563M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (56 uH +-20%)
B82472G4682M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (6.8 uH +-20%)
B82472G4683M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (68 uH +-20%)
B82472G4684M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (680 uH +-20%)
B82472G6102M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (1 uH +-20%)
B82472G6103M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (10 uH +-20%)
B82472G6104M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (100 uH +-20%)
B82472G6105M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (1 mH +-20%)
B82472G6152M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (1.5 uH +-20%)
B82472G6153M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (15 uH +-20%)
B82472G6154M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (150 uH +-20%)
B82472G6222M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (2.2 uH +-20%)
B82472G6223M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (22 uH +-20%)
B82472G6224M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (220 uH +-20%)
B82472G6332M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (3.3 uH +-20%)
B82472G6333M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (33 uH +-20%)
B82472G6334M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (330 uH +-20%)
B82472G6472M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (4.7 uH +-20%)
B82472G6473M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (47 uH +-20%)
B82472G6474M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (470 uH +-20%)
B82472G6682M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (6.8 uH +-20%)
B82472G6683M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (68 uH +-20%)
B82472G6684M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, magnetisch geschirmt (680 uH +-20%)
B82472N6105M000 SMT-Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) 400V Haushaltsgeräte (1 mH +-20%)
B82472N6154M000 SMT-Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) 400V Haushaltsgeräte (150 uH +-20%)
B82472N6224M000 SMT-Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) 400V Haushaltsgeräte (220 uH +-20%)
B82472N6334M000 SMT-Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) 400V Haushaltsgeräte (330 uH +-20%)
B82472N6474M000 SMT-Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) 400V Haushaltsgeräte (470 uH +-20%)
B82472N6564M000 SMT-Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) 400V Haushaltsgeräte (560 uH +-20%)
B82472N6684M000 SMT-Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) 400V Haushaltsgeräte (680 uH +-20%)
B82472N6824M000 SMT-Power-Induktivität 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm) 400V Haushaltsgeräte (820 uH +-20%)
B82472P6102M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (1 uH +-20%)
B82472P6103M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (10 uH +-20%)
B82472P6104M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (100 uH +-20%)
B82472P6105M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (1 mH +-20%)
B82472P6152M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (1.5 uH +-20%)
B82472P6153M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (15 uH +-20%)
B82472P6154M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (150 uH +-20%)
B82472P6222M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (2.2 uH +-20%)
B82472P6223M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (22 uH +-20%)
B82472P6224M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (220 uH +-20%)
B82472P6332M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (3.3 uH +-20%)
B82472P6333M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (33 uH +-20%)
B82472P6334M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (330 uH +-20%)
B82472P6472M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (4.7 uH +-20%)
B82472P6473M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (47 uH +-20%)
B82472P6474M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (470 uH +-20%)
B82472P6682M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (6.8 uH +-20%)
B82472P6683M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (68 uH +-20%)
B82472P6684M000 SMT Power Induktivität 7.3 x 7.3 x 4.5 (mm) Hochstrom, verbesserte Stabilität, magnetisch geschirmt (680 uH +-20%)
Installation der B82472 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82472 (SMT Power Induktivität B82472 7.3 x 7.3 x 3.3 (mm))
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
B82472.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B82472.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceXVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (B82472.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (B82472.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> B82472
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.