TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Power-Induktivität 12.8x12.8 (B82477),HSPICE

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : B82477.lib
Version 1.27
erzeugt am (Dienstag, 25. Mai 2021 15:54:09 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.27
- Beschreibungen aktualisiert
- Bauteil B82477G4104 hinzugefügt
- B82477R4 aktualisiert
- Bauteil B82477G4563 zurückgezogen
- Bauteil B82477P4102 zurückgezogen
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.26
- B82477R4 vervollständigt
- LTspice Syntax aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.25
- B82477R4 Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- B82477P4 Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.16
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- fehlende Bauelemente hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B82477G4
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : B82477.lib
Version 1.27
erzeugt am (Dienstag, 25. Mai 2021 15:54:09 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT Power Induktivität B82477
Baugröße: 12.8 x 12.8 x 8 (mm)
Kernmaterial: Ferrit
Standard performance
Magnetisch geschirmt
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82477G4102M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (1 uH +-20%)
B82477G4103M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (10 uH +-20%)
B82477G4104M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (100 uH +-20%)
B82477G4105M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (1 mH +-20%)
B82477G4153M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (15 uH +-20%)
B82477G4154M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (150 uH +-20%)
B82477G4222M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (2.2 uH +-20%)
B82477G4223M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (22 uH +-20%)
B82477G4224M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (220 uH +-20%)
B82477G4333M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (33 uH +-20%)
B82477G4334M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (330 uH +-20%)
B82477G4392M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (3.9 uH +-20%)
B82477G4472M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (4.7 uH +-20%)
B82477G4473M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (47 uH +-20%)
B82477G4474M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (470 uH +-20%)
B82477G4562M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (5.6 uH +-20%)
B82477G4682M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (6.8 uH +-20%)
B82477G4683M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (68 uH +-20%)
B82477G4684M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (680 uH +-20%)
B82477G4823M000 SMT Power Induktivität 12.8 x 12.8 x 8 (mm) Standard performance, magnetisch geschirmt (82 uH +-20%)
B82477P4103M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (10 uH +-20%)
B82477P4104M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (100 uH +-20%)
B82477P4105M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (1 mH +-20%)
B82477P4153M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (15 uH +-20%)
B82477P4154M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (150 uH +-20%)
B82477P4202M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (2 uH +-20%)
B82477P4223M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (22 uH +-20%)
B82477P4224M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (220 uH +-20%)
B82477P4332M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (3.3 uH +-20%)
B82477P4333M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (33 uH +-20%)
B82477P4334M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (330 uH +-20%)
B82477P4392M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (3.9 uH +-20%)
B82477P4472M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (4.7 uH +-20%)
B82477P4473M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (47 uH +-20%)
B82477P4474M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (470 uH +-20%)
B82477P4562M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (5.6 uH +-20%)
B82477P4682M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (6.8 uH +-20%)
B82477P4683M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (68 uH +-20%)
B82477P4684M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (680 uH +-20%)
B82477P4821M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (820 nH +-20%)
B82477P4823M000 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (82 uH +-20%)
B82477R4103M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (10 uH +-20%)
B82477R4104M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (100 uH +-20%)
B82477R4105M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (1 mH +-20%)
B82477R4152M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (1.5 uH +-20%)
B82477R4153M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (15 uH +-20%)
B82477R4154M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (150 uH +-20%)
B82477R4202M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (2 uH +-20%)
B82477R4223M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (22 uH +-20%)
B82477R4224M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (220 uH +-20%)
B82477R4302M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (3 uH +-20%)
B82477R4333M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (33 uH +-20%)
B82477R4334M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (330 uH +-20%)
B82477R4362M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (3.6 uH +-20%)
B82477R4472M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (4.7 uH +-20%)
B82477R4473M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (47 uH +-20%)
B82477R4474M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (470 uH +-20%)
B82477R4562M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (5.6 uH +-20%)
B82477R4682M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (6.8 uH +-20%)
B82477R4683M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (68 uH +-20%)
B82477R4684M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (680 uH +-20%)
B82477R4821M100 SMT Power Induktivität 12.5 x 12.5 x 8.5 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (820 nH +-20%)
Installation der B82477 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82477 (SMT Power Induktivität B82477 12.8 x 12.8 x 8 (mm))
für das Simulations-Programm HSPICE von
Synopsys besteht aus 1 Datei :
B82477.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/B82477.lib"
.param .....
.....