Power-Induktivität 18.5x15.2 (B82479),ANSYS
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : B82479.lib
Version 1.20
erzeugt am (Dienstag, 25. Mai 2021 15:45:34 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Beschreibungen aktualisiert
- LTspice Syntax aktualisiert
- B82479A Serie vervollständigt
- B82479G Serie zurückgezogen
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- fehlende Bauelemente hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : B82479.lib
Version 1.20
erzeugt am (Dienstag, 25. Mai 2021 15:45:34 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance
Baugröße: 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm)
Kernmaterial: Ferrit
RoHS-kompatibel
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82479A1102M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (1 uH +-20%)
B82479A1103M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (10 uH +-20%)
B82479A1104M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (100 uH +-20%)
B82479A1105M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (1 mH +-20%)
B82479A1153M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (15 uH +-20%)
B82479A1154M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (150 uH +-20%)
B82479A1222M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (2.2 uH +-20%)
B82479A1223M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (22 uH +-20%)
B82479A1224M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (220 uH +-20%)
B82479A1332M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (3.3 uH +-20%)
B82479A1333M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (33 uH +-20%)
B82479A1334M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (330 uH +-20%)
B82479A1473M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (47 uH +-20%)
B82479A1474M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (470 uH +-20%)
B82479A1562M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (5.6 uH +-20%)
B82479A1683M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (68 uH +-20%)
B82479A1684M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (680 uH +-20%)
Installation der B82479 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82479 (SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
B82479.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B82479_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
B82479.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
B82479.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
B82479.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/B82479 Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden