TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

SIMID 0805 (B82498),LTspice

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : SIMID_0805.lib
Version 1.31
erzeugt am (Dienstag, 20. April 2021 11:31:14 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.31
- Beschreibungen aktualisiert
- B82498F* aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.30
- LTspice Syntax aktualisiert
- B82498B* - SIMID 0805-B zurückgezogen
- B82498F* - SIMiD 0805-F vervollständigt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.27
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.26
- Cadence Orcad Symbol aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.25
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- SIMID 0805-B (B82498B*) hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Disclaimer aktualisiert
- Modellparametersätze neu generiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt.
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : SIMID_0805.lib
Version 1.31
erzeugt am (Dienstag, 20. April 2021 11:31:14 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SIMID 0805
Baugröße 0805 (EIA)
bzw. 2012 (IEC)
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Parameter eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82498F1102J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (1 uH +-5%)
B82498F1122J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (1.2 uH +-5%)
B82498F1152J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (1.5 uH +-5%)
B82498F1182J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (1.8 uH +-5%)
B82498F1222J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (2.2 uH +-5%)
B82498F1272J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (2.7 uH +-5%)
B82498F1332J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (3.3 uH +-5%)
B82498F1392J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (3.9 uH +-5%)
B82498F1472J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (4.7 uH +-5%)
B82498F1562J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (5.6 uH +-5%)
B82498F1682J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (6.8 uH +-5%)
B82498F3100G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (10 nH +-2%)
B82498F3100J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (10 nH +-5%)
B82498F3101G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (100 nH +-2%)
B82498F3101J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (100 nH +-5%)
B82498F3120G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (12 nH +-2%)
B82498F3120J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (12 nH +-5%)
B82498F3121G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (120 nH +-2%)
B82498F3121J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (120 nH +-5%)
B82498F3150G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (15 nH +-2%)
B82498F3150J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (15 nH +-5%)
B82498F3151G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (150 nH +-2%)
B82498F3151J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (150 nH +-5%)
B82498F3180G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (18 nH +-2%)
B82498F3180J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (18 nH +-5%)
B82498F3181G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (180 nH +-2%)
B82498F3181J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (180 nH +-5%)
B82498F3220G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (22 nH +-2%)
B82498F3220J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (22 nH +-5%)
B82498F3221G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (220 nH +-2%)
B82498F3221J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (220 nH +-5%)
B82498F3270G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (27 nH +-2%)
B82498F3270J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (27 nH +-5%)
B82498F3271G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (270 nH +-2%)
B82498F3271J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (270 nH +-5%)
B82498F3279K000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (2.7 nH +-10%)
B82498F3330G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (33 nH +-2%)
B82498F3330J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (33 nH +-5%)
B82498F3331G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (330 nH +-2%)
B82498F3331J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (330 nH +-5%)
B82498F3390G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (39 nH +-2%)
B82498F3390J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (39 nH +-5%)
B82498F3391G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (390 nH +-2%)
B82498F3391J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (390 nH +-5%)
B82498F3470G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (47 nH +-2%)
B82498F3470J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (47 nH +-5%)
B82498F3471G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (470 nH +-2%)
B82498F3471J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (470 nH +-5%)
B82498F3560G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (56 nH +-2%)
B82498F3560J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (56 nH +-5%)
B82498F3561G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (560 nH +-2%)
B82498F3561J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (560 nH +-5%)
B82498F3569K000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (5.6 nH +-10%)
B82498F3680G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (68 nH +-2%)
B82498F3680J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (68 nH +-5%)
B82498F3681G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (680 nH +-2%)
B82498F3681J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (680 nH +-5%)
B82498F3689K000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (6.8 nH +-10%)
B82498F3820G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (82 nH +-2%)
B82498F3820J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (82 nH +-5%)
B82498F3821G000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (820 nH +-2%)
B82498F3821J000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (820 nH +-5%)
B82498F3829K000 SIMID 0805-F HF-Anwendung, Flat top (8.2 nH +-10%)
Installation der SIMID_0805 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für SIMID_0805 (SIMID 0805)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
SIMID_0805.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
SIMID_0805.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceIVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (SIMID_0805.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (SIMID_0805.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> SIMID_0805
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.