SIMID 0603 (B82496),HSPICE
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : SIMID_0603.lib
Version 1.30
erzeugt am (Dienstag, 20. April 2021 14:48:03 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.30
- Beschreibungen aktualisiert
- LTspice Syntax aktualisiert
- B82496C Serie aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.27
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.26
- Cadence Orcad Symbol aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.25
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
- weitere Bauteile hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Fehlende Bauelemente hinzugefügt
B82496C3189
B82496C3689
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- Liesmich.txt aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Disclaimer aktualisiert
- Modellparametersätze neu generiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Toleranzen in B-Nummern korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : SIMID_0603.lib
Version 1.30
erzeugt am (Dienstag, 20. April 2021 14:48:03 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SIMID 0603
Baugröße 0603 (EIA)
bzw. 1608 (IEC)
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Parameter eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82496C3100G000 SIMID 0603-C Standard Typ (10 nH +-2%)
B82496C3100J000 SIMID 0603-C Standard Typ (10 nH +-5%)
B82496C3101G000 SIMID 0603-C Standard Typ (100 nH +-2%)
B82496C3101J000 SIMID 0603-C Standard Typ (100 nH +-5%)
B82496C3109A000 SIMID 0603-C Standard Typ (1 nH +-0.3nH%)
B82496C3109Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (1 nH +-0.2nH%)
B82496C3120G000 SIMID 0603-C Standard Typ (12 nH +-2%)
B82496C3120J000 SIMID 0603-C Standard Typ (12 nH +-5%)
B82496C3121G000 SIMID 0603-C Standard Typ (120 nH +-2%)
B82496C3121J000 SIMID 0603-C Standard Typ (120 nH +-5%)
B82496C3129A000 SIMID 0603-C Standard Typ (1.2 nH +-0.3nH%)
B82496C3129Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (1.2 nH +-0.2nH%)
B82496C3150G000 SIMID 0603-C Standard Typ (15 nH +-2%)
B82496C3150J000 SIMID 0603-C Standard Typ (15 nH +-5%)
B82496C3151G000 SIMID 0603-C Standard Typ (150 nH +-2%)
B82496C3151J000 SIMID 0603-C Standard Typ (150 nH +-5%)
B82496C3159A000 SIMID 0603-C Standard Typ (1.5 nH +-0.3nH%)
B82496C3159Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (1.5 nH +-0.2nH%)
B82496C3180G000 SIMID 0603-C Standard Typ (18 nH +-2%)
B82496C3180J000 SIMID 0603-C Standard Typ (18 nH +-5%)
B82496C3181G000 SIMID 0603-C Standard Typ (180 nH +-2%)
B82496C3181J000 SIMID 0603-C Standard Typ (180 nH +-5%)
B82496C3189A000 SIMID 0603-C Standard Typ (1.8 nH +-0.3nH%)
B82496C3189Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (1.8 nH +-0.2nH%)
B82496C3220G000 SIMID 0603-C Standard Typ (22 nH +-2%)
B82496C3220J000 SIMID 0603-C Standard Typ (22 nH +-5%)
B82496C3221G000 SIMID 0603-C Standard Typ (220 nH +-2%)
B82496C3221J000 SIMID 0603-C Standard Typ (220 nH +-5%)
B82496C3229A000 SIMID 0603-C Standard Typ (2.2 nH +-0.3nH%)
B82496C3229Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (2.2 nH +-0.2nH%)
B82496C3270G000 SIMID 0603-C Standard Typ (27 nH +-2%)
B82496C3270J000 SIMID 0603-C Standard Typ (27 nH +-5%)
B82496C3279A000 SIMID 0603-C Standard Typ (2.7 nH +-0.3nH%)
B82496C3279Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (2.7 nH +-0.2nH%)
B82496C3330G000 SIMID 0603-C Standard Typ (33 nH +-2%)
B82496C3330J000 SIMID 0603-C Standard Typ (33 nH +-5%)
B82496C3339A000 SIMID 0603-C Standard Typ (3.3 nH +-0.3nH%)
B82496C3339Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (3.3 nH +-0.2nH%)
B82496C3390G000 SIMID 0603-C Standard Typ (39 nH +-2%)
B82496C3390J000 SIMID 0603-C Standard Typ (39 nH +-5%)
B82496C3399J000 SIMID 0603-C Standard Typ (3.9 nH +-5%)
B82496C3399Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (3.9 nH +-0.2nH%)
B82496C3470G000 SIMID 0603-C Standard Typ (47 nH +-2%)
B82496C3470J000 SIMID 0603-C Standard Typ (47 nH +-5%)
B82496C3479J000 SIMID 0603-C Standard Typ (4.7 nH +-5%)
B82496C3479Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (4.7 nH +-0.2nH%)
B82496C3560G000 SIMID 0603-C Standard Typ (56 nH +-2%)
B82496C3560J000 SIMID 0603-C Standard Typ (56 nH +-5%)
B82496C3569J000 SIMID 0603-C Standard Typ (5.6 nH +-5%)
B82496C3569Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (5.6 nH +-0.2nH%)
B82496C3680G000 SIMID 0603-C Standard Typ (68 nH +-2%)
B82496C3680J000 SIMID 0603-C Standard Typ (68 nH +-5%)
B82496C3689J000 SIMID 0603-C Standard Typ (6.8 nH +-5%)
B82496C3689Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (6.8 nH +-0.2nH%)
B82496C3820G000 SIMID 0603-C Standard Typ (82 nH +-2%)
B82496C3820J000 SIMID 0603-C Standard Typ (82 nH +-5%)
B82496C3829J000 SIMID 0603-C Standard Typ (8.2 nH +-5%)
B82496C3829Z000 SIMID 0603-C Standard Typ (8.2 nH +-0.2nH%)
Installation der SIMID_0603 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für SIMID_0603 (SIMID 0603)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
SIMID_0603.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/SIMID_0603.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...