Power-Induktivität 6x6 (B82462),LTspice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : B82462.lib
Version 1.23
erzeugt am (Dienstag, 13. April 2021 12:31:31 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.23
- Beschreibungen aktualisiert
- B82462G2 Serie zurückgezogen
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.22
- B82462A4474K000 hinzugefügt
- B82462G4105M000 hinzugefügt
- B82462G4122M000 hinzugefügt
- B82462G4474M000 hinzugefügt
- B82462G4684M000 hinzugefügt
- B82462G4821M000 hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.21
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Bibliothek hinzugefügt
B82462G2
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- fehlende Bauteile angefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B82462A4
B82462G4
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : B82462.lib
Version 1.23
erzeugt am (Dienstag, 13. April 2021 12:31:31 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT-Power-Induktivität
Baugröße: 6 x 6 (mm)
Kernmaterial: Ferrit
High performance
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82462A4102M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (1 uH +-20%)
B82462A4103M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (10 uH +-20%)
B82462A4104K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (100 uH +-10%)
B82462A4105K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (1 mH +-10%)
B82462A4152M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (1.5 uH +-20%)
B82462A4153K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (15 uH +-10%)
B82462A4154K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (150 uH +-10%)
B82462A4222M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (2.2 uH +-20%)
B82462A4223K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (22 uH +-10%)
B82462A4224K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (220 uH +-10%)
B82462A4332M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (3.3 uH +-20%)
B82462A4333K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (33 uH +-10%)
B82462A4334K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (330 uH +-10%)
B82462A4472M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (4.7 uH +-20%)
B82462A4473K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (47 uH +-10%)
B82462A4474K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (470 uH +-10%)
B82462A4682M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (6.8 uH +-20%)
B82462A4683K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (68 uH +-10%)
B82462A4684K000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance (680 uH +-10%)
B82462G4102M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (1 uH +-20%)
B82462G4103M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (10 uH +-20%)
B82462G4104M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (100 uH +-20%)
B82462G4105M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (1 mH +-20%)
B82462G4122M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (1.2 uH +-20%)
B82462G4152M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (1.5 uH +-20%)
B82462G4153M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (15 uH +-20%)
B82462G4154M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (150 uH +-20%)
B82462G4222M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (2.2 uH +-20%)
B82462G4223M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (22 uH +-20%)
B82462G4224M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (220 uH +-20%)
B82462G4332M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (3.3 uH +-20%)
B82462G4333M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (33 uH +-20%)
B82462G4334M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (330 uH +-20%)
B82462G4472M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (4.7 uH +-20%)
B82462G4473M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (47 uH +-20%)
B82462G4474M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (470 uH +-20%)
B82462G4682M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (6.8 uH +-20%)
B82462G4683M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (68 uH +-20%)
B82462G4684M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (680 uH +-20%)
B82462G4821M000 SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance, magnetisch geschirmt (820 nH +-20%)
Installation der B82462 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82462 (SMT-Power-Induktivität 6 x 6 x 3 (mm) High performance)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
B82462.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B82462.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceIVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (B82462.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (B82462.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> B82462
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.