TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Power-Induktivität (B82471/473/475),PSpice

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : B8247X.lib
Version 1.18
erzeugt am (Montag, 19. April 2021 15:19:15 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.18
- LTspice Syntax aktualisiert
- Beschreibungen aktualisiert
- B82473M1 Serie hinzugefügt
- B82475A1 Serie aktualisiert
- Bauteil B82471A1223 hinzugefügt
- Bauteil B82473A1333 aktualisiert
- Bauteil B32473A1183 zurückgezogen
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.17
- Bauteil B82471A1103 hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.16
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Fehlende Bauelemente angefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B82471A1
B82473A1
B82475A1
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : B8247X.lib
Version 1.18
erzeugt am (Montag, 19. April 2021 15:19:15 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT-Power-Induktivität
Standard Performance
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82471A1103M000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (10 uH +-20%)
B82471A1104K000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (100 uH +-10%)
B82471A1153M000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (15 uH +-20%)
B82471A1154K000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (150 uH +-10%)
B82471A1223M000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (22 uH +-20%)
B82471A1224K000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (220 uH +-10%)
B82471A1333M000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (33 uH +-20%)
B82471A1473M000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (47 uH +-20%)
B82471A1683K000 SMT-Power-Induktivität 6.1 x 6 x 4.9 (mm) Standard Performance (68 uH +-10%)
B82473A1103K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (10 uH +-10%)
B82473A1104K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (100 uH +-10%)
B82473A1153K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (15 uH +-10%)
B82473A1154K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (150 uH +-10%)
B82473A1223K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (22 uH +-10%)
B82473A1224K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (220 uH +-10%)
B82473A1333K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (33 uH +-10%)
B82473A1334K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (330 uH +-10%)
B82473A1473K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (47 uH +-10%)
B82473A1474K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (470 uH +-10%)
B82473A1683K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Standard Performance (68 uH +-10%)
B82473M1103K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (10 uH +-10%)
B82473M1104K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (100 uH +-10%)
B82473M1153K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (15 uH +-10%)
B82473M1154K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (150 uH +-10%)
B82473M1223K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (22 uH +-10%)
B82473M1224K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (220 uH +-10%)
B82473M1333K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (33 uH +-10%)
B82473M1334K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (330 uH +-10%)
B82473M1473K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (47 uH +-10%)
B82473M1474K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (470 uH +-10%)
B82473M1683K000 SMT-Power-Induktivität 8.3 x 7.5 x 5.5 (mm) Hohe mechanische Stabilität (68 uH +-10%)
B82475A1103M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (10 uH +-20%)
B82475A1104K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (100 uH +-10%)
B82475A1153M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (15 uH +-20%)
B82475A1154K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (150 uH +-10%)
B82475A1223M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (22 uH +-20%)
B82475A1224K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (220 uH +-10%)
B82475A1333M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (33 uH +-20%)
B82475A1334K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (330 uH +-10%)
B82475A1473K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (47 uH +-10%)
B82475A1474K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (470 uH +-10%)
B82475A1683K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (68 uH +-10%)
B82475A1684K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10 x 5.8 (mm) Standard Performance (680 uH +-10%)
Installation der B8247X Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B8247X (SMT-Power-Induktivität Standard Performance)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
B8247X.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B8247X.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
B8247X.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei B8247X.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (B8247X.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei B8247X.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (B8247X.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
Cadence ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1a. Verwenden Sie die vorkompilierte Datei B8247X.OLB
oder
1b. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdatei B8247X.SLB
als ORCAD Bibliothek (B8247X.OLB):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (B8247X.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(B8247X.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek B8247X.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (B8247X.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK