TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

SIMID 1812 (B82432),HSPICE

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : SIMID_1812.lib
Version 1.51
erzeugt am (Mittwoch, 26. Mai 2021 09:18:31 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.51
Beschreibungen aktualisiert
B82432C1* aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.50
- LTspice Syntax aktualisiert
- B82432C1*000 - SIMID 1812-C vervollständigt
- B82432T1*000 - SIMID 1812-T vervollständigt
- B82432A1*000 - SIMID 1812-A zurückgezogen
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.47
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.46
- Cadence Orcad Symbol aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.45
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.40
- weitere Bauelemente hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.35
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.30
- Disclaimer aktualisiert
- Modellparametersätze neu generiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Bibliothek hinzugefügt:
SIMID 1812-C
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Bibliothek hinzugefügt:
SIMID 1812-A
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt.
SIMID 1812-T
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : SIMID_1812.lib
Version 1.51
erzeugt am (Mittwoch, 26. Mai 2021 09:18:31 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SIMID 1812
Baugröße 1812 (EIA)
bzw. 4532 (IEC)
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Parameter eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82432C1102K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (1 uH +-10%)
B82432C1103K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (10 uH +-10%)
B82432C1104J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (100 uH +-5%)
B82432C1104K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (100 uH +-10%)
B82432C1105J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (1 mH +-5%)
B82432C1105K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (1 mH +-10%)
B82432C1122K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (1.2 uH +-10%)
B82432C1123K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (12 uH +-10%)
B82432C1124J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (120 uH +-5%)
B82432C1124K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (120 uH +-10%)
B82432C1152K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (1.5 uH +-10%)
B82432C1153K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (15 uH +-10%)
B82432C1154J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (150 uH +-5%)
B82432C1154K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (150 uH +-10%)
B82432C1182K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (1.8 uH +-10%)
B82432C1183K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (18 uH +-10%)
B82432C1184J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (180 uH +-5%)
B82432C1184K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (180 uH +-10%)
B82432C1222K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (2.2 uH +-10%)
B82432C1223K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (22 uH +-10%)
B82432C1224J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (220 uH +-5%)
B82432C1224K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (220 uH +-10%)
B82432C1272K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (2.7 uH +-10%)
B82432C1273K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (27 uH +-10%)
B82432C1274J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (270 uH +-5%)
B82432C1274K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (270 uH +-10%)
B82432C1332K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (3.3 uH +-10%)
B82432C1333J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (33 uH +-5%)
B82432C1333K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (33 uH +-10%)
B82432C1334J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (330 uH +-5%)
B82432C1334K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (330 uH +-10%)
B82432C1392K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (3.9 uH +-10%)
B82432C1393J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (39 uH +-5%)
B82432C1393K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (39 uH +-10%)
B82432C1394J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (390 uH +-5%)
B82432C1394K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (390 uH +-10%)
B82432C1472K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (4.7 uH +-10%)
B82432C1473J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (47 uH +-5%)
B82432C1473K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (47 uH +-10%)
B82432C1474J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (470 uH +-5%)
B82432C1474K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (470 uH +-10%)
B82432C1562K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (5.6 uH +-10%)
B82432C1563J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (56 uH +-5%)
B82432C1563K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (56 uH +-10%)
B82432C1564J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (560 uH +-5%)
B82432C1564K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (560 uH +-10%)
B82432C1682K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (6.8 uH +-10%)
B82432C1683J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (68 uH +-5%)
B82432C1683K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (68 uH +-10%)
B82432C1684J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (680 uH +-5%)
B82432C1684K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (680 uH +-10%)
B82432C1822K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (8.2 uH +-10%)
B82432C1823J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (82 uH +-5%)
B82432C1823K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (82 uH +-10%)
B82432C1824J000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (820 uH +-5%)
B82432C1824K000 SIMID 1812-C HF-Anwendung (820 uH +-10%)
B82432T1102K000 SIMID 1812-T Hochstrom (1 uH +-10%)
B82432T1103K000 SIMID 1812-T Hochstrom (10 uH +-10%)
B82432T1104K000 SIMID 1812-T Hochstrom (100 uH +-10%)
B82432T1105K000 SIMID 1812-T Hochstrom (1 mH +-10%)
B82432T1122K000 SIMID 1812-T Hochstrom (1.2 uH +-10%)
B82432T1123K000 SIMID 1812-T Hochstrom (12 uH +-10%)
B82432T1124K000 SIMID 1812-T Hochstrom (120 uH +-10%)
B82432T1152K000 SIMID 1812-T Hochstrom (1.5 uH +-10%)
B82432T1153K000 SIMID 1812-T Hochstrom (15 uH +-10%)
B82432T1154K000 SIMID 1812-T Hochstrom (150 uH +-10%)
B82432T1182K000 SIMID 1812-T Hochstrom (1.8 uH +-10%)
B82432T1183K000 SIMID 1812-T Hochstrom (18 uH +-10%)
B82432T1184K000 SIMID 1812-T Hochstrom (180 uH +-10%)
B82432T1222K000 SIMID 1812-T Hochstrom (2.2 uH +-10%)
B82432T1223K000 SIMID 1812-T Hochstrom (22 uH +-10%)
B82432T1224K000 SIMID 1812-T Hochstrom (220 uH +-10%)
B82432T1272K000 SIMID 1812-T Hochstrom (2.7 uH +-10%)
B82432T1273K000 SIMID 1812-T Hochstrom (27 uH +-10%)
B82432T1274K000 SIMID 1812-T Hochstrom (270 uH +-10%)
B82432T1332K000 SIMID 1812-T Hochstrom (3.3 uH +-10%)
B82432T1333K000 SIMID 1812-T Hochstrom (33 uH +-10%)
B82432T1334K000 SIMID 1812-T Hochstrom (330 uH +-10%)
B82432T1392K000 SIMID 1812-T Hochstrom (3.9 uH +-10%)
B82432T1393K000 SIMID 1812-T Hochstrom (39 uH +-10%)
B82432T1394K000 SIMID 1812-T Hochstrom (390 uH +-10%)
B82432T1472K000 SIMID 1812-T Hochstrom (4.7 uH +-10%)
B82432T1473K000 SIMID 1812-T Hochstrom (47 uH +-10%)
B82432T1474K000 SIMID 1812-T Hochstrom (470 uH +-10%)
B82432T1562K000 SIMID 1812-T Hochstrom (5.6 uH +-10%)
B82432T1563K000 SIMID 1812-T Hochstrom (56 uH +-10%)
B82432T1564K000 SIMID 1812-T Hochstrom (560 uH +-10%)
B82432T1682K000 SIMID 1812-T Hochstrom (6.8 uH +-10%)
B82432T1683K000 SIMID 1812-T Hochstrom (68 uH +-10%)
B82432T1684K000 SIMID 1812-T Hochstrom (680 uH +-10%)
B82432T1822K000 SIMID 1812-T Hochstrom (8.2 uH +-10%)
B82432T1823K000 SIMID 1812-T Hochstrom (82 uH +-10%)
B82432T1824K000 SIMID 1812-T Hochstrom (820 uH +-10%)
Installation der SIMID_1812 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für SIMID_1812 (SIMID 1812)
für das Simulations-Programm HSPICE (StarSpice) von
Avant! besteht aus 1 Datei :
SIMID_1812.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/SIMID_1812.lib"
.param .....
.....