Power-Induktivität 18.5x15.2 (B82479),PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : B82479.lib
Version 1.20
erzeugt am (Dienstag, 25. Mai 2021 15:45:32 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Beschreibungen aktualisiert
- LTspice Syntax aktualisiert
- B82479A Serie vervollständigt
- B82479G Serie zurückgezogen
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- fehlende Bauelemente hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : B82479.lib
Version 1.20
erzeugt am (Dienstag, 25. Mai 2021 15:45:32 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance
Baugröße: 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm)
Kernmaterial: Ferrit
RoHS-kompatibel
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82479A1102M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (1 uH +-20%)
B82479A1103M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (10 uH +-20%)
B82479A1104M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (100 uH +-20%)
B82479A1105M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (1 mH +-20%)
B82479A1153M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (15 uH +-20%)
B82479A1154M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (150 uH +-20%)
B82479A1222M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (2.2 uH +-20%)
B82479A1223M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (22 uH +-20%)
B82479A1224M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (220 uH +-20%)
B82479A1332M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (3.3 uH +-20%)
B82479A1333M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (33 uH +-20%)
B82479A1334M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (330 uH +-20%)
B82479A1473M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (47 uH +-20%)
B82479A1474M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (470 uH +-20%)
B82479A1562M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (5.6 uH +-20%)
B82479A1683M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (68 uH +-20%)
B82479A1684M000 SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance (680 uH +-20%)
Installation der B82479 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82479 (SMT-Power-Induktivität 18.5 x 15.2 x 7.1 (mm) Standard performance)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
B82479.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B82479.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
B82479.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei B82479.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (B82479.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei B82479.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (B82479.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
Cadence ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1a. Verwenden Sie die vorkompilierte Datei B82479.OLB
oder
1b. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdatei B82479.SLB
als ORCAD Bibliothek (B82479.OLB):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (B82479.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(B82479.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek B82479.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (B82479.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK