TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Power-Induktivität 10x10 (B82464),HSPICE

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : B82464.lib
Version 1.24
erzeugt am (Mittwoch, 21. April 2021 09:17:36 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.24
- Beschreibungen aktualisiert
- B82464A4333M000 Simulationsmodell aktualisiert
- B82464A4473M000 Simulationsmodell aktualisiert
- B82464A4154M000 Simulationsmodell aktualisiert
- B82464G4684M000 Simulationsmodell aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.23
- B82464G4102M000 Simulationsmodell ausgetauscht
- B82464G4222M000 Simulationsmodell ausgetauscht
- B82464G4473M000 Simulationsmodell ausgetauscht
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.22
- B82464P4102M000 Simulationsmodell ausgetauscht
- B82464A4333K000 hinzugefügt
- B82464P4332M000 hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.21
- Fehlendes Bauteil hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- B82464P4 Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B82464A4
B82464G4
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : B82464.lib
Version 1.24
erzeugt am (Mittwoch, 21. April 2021 09:17:36 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT-Power-Induktivität
Baugröße: 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm)
Kernmaterial: Ferrit
High performance
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82464A4102M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (1 uH +-20%)
B82464A4103M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (10 uH +-20%)
B82464A4104K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (100 uH +-10%)
B82464A4105K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (1 mH +-10%)
B82464A4152M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (1.5 uH +-20%)
B82464A4153K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (15 uH +-10%)
B82464A4154K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (150 uH +-10%)
B82464A4222M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (2.2 uH +-20%)
B82464A4223K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (22 uH +-10%)
B82464A4224K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (220 uH +-10%)
B82464A4332M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (3.3 uH +-20%)
B82464A4333K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (33 uH +-10%)
B82464A4334K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (330 uH +-10%)
B82464A4472M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (4.7 uH +-20%)
B82464A4473K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (47 uH +-10%)
B82464A4474K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (470 uH +-10%)
B82464A4682M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (6.8 uH +-20%)
B82464A4683K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (68 uH +-10%)
B82464A4684K000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance (680 uH +-10%)
B82464G4102M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4103M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4104M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4105M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4152M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4153M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4154M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4222M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4223M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4224M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4332M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4333M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4334M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4472M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4473M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4474M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4682M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4683M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4684M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464G4821M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt
B82464P4102M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (1 uH +-20%)
B82464P4103M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (10 uH +-20%)
B82464P4104M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (100 uH +-20%)
B82464P4105M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (1 mH +-20%)
B82464P4152M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (1.5 uH +-20%)
B82464P4153M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (15 uH +-20%)
B82464P4154M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (150 uH +-20%)
B82464P4222M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (2.2 uH +-20%)
B82464P4223M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (22 uH +-20%)
B82464P4224M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (220 uH +-20%)
B82464P4332M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (3.3 uH +-20%)
B82464P4333M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (33 uH +-20%)
B82464P4334M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (330 uH +-20%)
B82464P4472M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (4.7 uH +-20%)
B82464P4473M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (47 uH +-20%)
B82464P4474M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (470 uH +-20%)
B82464P4682M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (6.8 uH +-20%)
B82464P4683M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (68 uH +-20%)
B82464P4684M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (680 uH +-20%)
B82464P4821M000 SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance, magnetisch geschirmt, Automotive (820 nH +-20%)
Installation der B82464 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82464 (SMT-Power-Induktivität 10.4 x 10.4 x 4.8 (mm) High performance)
für das Simulations-Programm HSPICE (StarSpice) von
Avant! besteht aus 1 Datei :
B82464.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/B82464.lib"
.param .....
.....