TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Power-Induktivität 12.95x9.4 (B82476),PSpice

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : B82476.lib
Version 1.20
erzeugt am (Montag, 19. April 2021 15:44:22 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Beschreibungen aktualisiert
- LTspice Format aktalisiert
- B82476A1223 aktualisiert
- B82476B1 Serie hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.16
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- fehlende Bauteile angefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : B82476.lib
Version 1.20
erzeugt am (Montag, 19. April 2021 15:44:22 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT-Power-Induktivität
Baugröße: 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm)
Kernmaterial: Ferrit
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82476A1102M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (1 uH +-20%)
B82476A1103M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (10 uH +-20%)
B82476A1104M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (100 uH +-20%)
B82476A1105M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (1 mH +-20%)
B82476A1152M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (1.5 uH +-20%)
B82476A1153M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (15 uH +-20%)
B82476A1154M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (150 uH +-20%)
B82476A1222M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (2.2 uH +-20%)
B82476A1223M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (22 uH +-20%)
B82476A1224M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (220 uH +-20%)
B82476A1332M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (3.3 uH +-20%)
B82476A1333M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (33 uH +-20%)
B82476A1334M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (330 uH +-20%)
B82476A1472M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82476A1473M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (47 uH +-20%)
B82476A1474M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (470 uH +-20%)
B82476A1682M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82476A1683M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (68 uH +-20%)
B82476A1684M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (680 uH +-20%)
B82476B1102M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (1 uH +-20%)
B82476B1103M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (10 uH +-20%)
B82476B1104M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (100 uH +-20%)
B82476B1105M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (1 mH +-20%)
B82476B1152M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (1.5 uH +-20%)
B82476B1153M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (15 uH +-20%)
B82476B1154M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (150 uH +-20%)
B82476B1222M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (2.2 uH +-20%)
B82476B1223M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (22 uH +-20%)
B82476B1224M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (220 uH +-20%)
B82476B1332M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (3.3 uH +-20%)
B82476B1333M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (33 uH +-20%)
B82476B1334M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (330 uH +-20%)
B82476B1472M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (4.7 uH +-20%)
B82476B1473M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (47 uH +-20%)
B82476B1474M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (470 uH +-20%)
B82476B1682M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (6.8 uH +-20%)
B82476B1683M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (68 uH +-20%)
B82476B1684M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (680 uH +-20%)
Installation der B82476 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82476 (SMT-Power-Induktivität (12.95 x 9.4 x 5.1 mm) Standard Performance)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
B82476.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B82476.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
B82476.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei B82476.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (B82476.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei B82476.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (B82476.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
Cadence ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1a. Verwenden Sie die vorkompilierte Datei B82476.OLB
oder
1b. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdatei B82476.SLB
als ORCAD Bibliothek (B82476.OLB):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (B82476.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(B82476.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek B82476.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (B82476.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK