TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

SIMID 2220 (B82442),ANSYS

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : SIMID_2220.lib
Version 1.10
erzeugt am (Montag, 19. April 2021 16:25:03 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Beschreibungen aktualisiert
- B82442T vervollständigt
- LTspice Syntax aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek veröffentlicht
- B82442T* / SIMID 2220-T Hauptbauelemente hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 0.21
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 0.20
- Bauteile hinzugefügt
B82442T
-----------------------------------------------------------------------
Version 0.15
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 0.10
- Vorläufige Bibliothek erstellt
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : SIMID_2220.lib
Version 1.10
erzeugt am (Montag, 19. April 2021 16:25:03 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SIMID 2220
Baugröße: 2220 (EIA) 5650 (IEC)
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82442T1102K000 SIMID 2220-T Performance (1 uH +-10%)
B82442T1102K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1 uH +-10%)
B82442T1103K000 SIMID 2220-T Performance (10 uH +-10%)
B82442T1103K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (10 uH +-10%)
B82442T1104K000 SIMID 2220-T Performance (100 uH +-10%)
B82442T1104K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (100 uH +-10%)
B82442T1105K000 SIMID 2220-T Performance (1 mH +-10%)
B82442T1105K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1 mH +-10%)
B82442T1106J000 SIMID 2220-T Performance (10 mH +-5%)
B82442T1106J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (10 mH +-5%)
B82442T1106K000 SIMID 2220-T Performance (10 mH +-10%)
B82442T1106K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (10 mH +-10%)
B82442T1122K000 SIMID 2220-T Performance (1.2 uH +-10%)
B82442T1122K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.2 uH +-10%)
B82442T1123K000 SIMID 2220-T Performance (12 uH +-10%)
B82442T1123K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (12 uH +-10%)
B82442T1124K000 SIMID 2220-T Performance (120 uH +-10%)
B82442T1124K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (120 uH +-10%)
B82442T1125J000 SIMID 2220-T Performance (1.2 mH +-5%)
B82442T1125J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.2 mH +-5%)
B82442T1125K000 SIMID 2220-T Performance (1.2 mH +-10%)
B82442T1125K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.2 mH +-10%)
B82442T1152K000 SIMID 2220-T Performance (1.5 uH +-10%)
B82442T1152K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.5 uH +-10%)
B82442T1153K000 SIMID 2220-T Performance (15 uH +-10%)
B82442T1153K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (15 uH +-10%)
B82442T1154K000 SIMID 2220-T Performance (150 uH +-10%)
B82442T1154K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (150 uH +-10%)
B82442T1155J000 SIMID 2220-T Performance (1.5 mH +-5%)
B82442T1155J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.5 mH +-5%)
B82442T1155K000 SIMID 2220-T Performance (1.5 mH +-10%)
B82442T1155K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.5 mH +-10%)
B82442T1182K000 SIMID 2220-T Performance (1.8 uH +-10%)
B82442T1182K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.8 uH +-10%)
B82442T1183K000 SIMID 2220-T Performance (18 uH +-10%)
B82442T1183K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (18 uH +-10%)
B82442T1184K000 SIMID 2220-T Performance (180 uH +-10%)
B82442T1184K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (180 uH +-10%)
B82442T1185J000 SIMID 2220-T Performance (1.8 mH +-5%)
B82442T1185J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.8 mH +-5%)
B82442T1185K000 SIMID 2220-T Performance (1.8 mH +-10%)
B82442T1185K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (1.8 mH +-10%)
B82442T1222K000 SIMID 2220-T Performance (2.2 uH +-10%)
B82442T1222K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (2.2 uH +-10%)
B82442T1223K000 SIMID 2220-T Performance (22 uH +-10%)
B82442T1223K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (22 uH +-10%)
B82442T1224K000 SIMID 2220-T Performance (220 uH +-10%)
B82442T1224K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (220 uH +-10%)
B82442T1225J000 SIMID 2220-T Performance (2.2 mH +-5%)
B82442T1225J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (2.2 mH +-5%)
B82442T1225K000 SIMID 2220-T Performance (2.2 mH +-10%)
B82442T1225K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (2.2 mH +-10%)
B82442T1272K000 SIMID 2220-T Performance (2.7 uH +-10%)
B82442T1272K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (2.7 uH +-10%)
B82442T1273K000 SIMID 2220-T Performance (27 uH +-10%)
B82442T1273K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (27 uH +-10%)
B82442T1274K000 SIMID 2220-T Performance (270 uH +-10%)
B82442T1274K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (270 uH +-10%)
B82442T1275J000 SIMID 2220-T Performance (2.7 mH +-5%)
B82442T1275J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (2.7 mH +-5%)
B82442T1275K000 SIMID 2220-T Performance (2.7 mH +-10%)
B82442T1275K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (2.7 mH +-10%)
B82442T1332K000 SIMID 2220-T Performance (3.3 uH +-10%)
B82442T1332K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (3.3 uH +-10%)
B82442T1333K000 SIMID 2220-T Performance (33 uH +-10%)
B82442T1333K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (33 uH +-10%)
B82442T1334K000 SIMID 2220-T Performance (330 uH +-10%)
B82442T1334K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (330 uH +-10%)
B82442T1335J000 SIMID 2220-T Performance (3.3 mH +-5%)
B82442T1335J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (3.3 mH +-5%)
B82442T1335K000 SIMID 2220-T Performance (3.3 mH +-10%)
B82442T1335K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (3.3 mH +-10%)
B82442T1392K000 SIMID 2220-T Performance (3.9 uH +-10%)
B82442T1392K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (3.9 uH +-10%)
B82442T1393K000 SIMID 2220-T Performance (39 uH +-10%)
B82442T1393K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (39 uH +-10%)
B82442T1394K000 SIMID 2220-T Performance (390 uH +-10%)
B82442T1394K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (390 uH +-10%)
B82442T1395J000 SIMID 2220-T Performance (3.9 mH +-5%)
B82442T1395J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (3.9 mH +-5%)
B82442T1395K000 SIMID 2220-T Performance (3.9 mH +-10%)
B82442T1395K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (3.9 mH +-10%)
B82442T1472K000 SIMID 2220-T Performance (4.7 uH +-10%)
B82442T1472K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (4.7 uH +-10%)
B82442T1473K000 SIMID 2220-T Performance (47 uH +-10%)
B82442T1473K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (47 uH +-10%)
B82442T1474K000 SIMID 2220-T Performance (470 uH +-10%)
B82442T1474K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (470 uH +-10%)
B82442T1475J000 SIMID 2220-T Performance (4.7 mH +-5%)
B82442T1475J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (4.7 mH +-5%)
B82442T1475K000 SIMID 2220-T Performance (4.7 mH +-10%)
B82442T1475K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (4.7 mH +-10%)
B82442T1562K000 SIMID 2220-T Performance (5.6 uH +-10%)
B82442T1562K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (5.6 uH +-10%)
B82442T1563K000 SIMID 2220-T Performance (56 uH +-10%)
B82442T1563K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (56 uH +-10%)
B82442T1564K000 SIMID 2220-T Performance (560 uH +-10%)
B82442T1564K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (560 uH +-10%)
B82442T1565J000 SIMID 2220-T Performance (5.6 mH +-5%)
B82442T1565J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (5.6 mH +-5%)
B82442T1565K000 SIMID 2220-T Performance (5.6 mH +-10%)
B82442T1565K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (5.6 mH +-10%)
B82442T1682K000 SIMID 2220-T Performance (6.8 uH +-10%)
B82442T1682K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (6.8 uH +-10%)
B82442T1683K000 SIMID 2220-T Performance (68 uH +-10%)
B82442T1683K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (68 uH +-10%)
B82442T1684K000 SIMID 2220-T Performance (680 uH +-10%)
B82442T1684K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (680 uH +-10%)
B82442T1685J000 SIMID 2220-T Performance (6.8 mH +-5%)
B82442T1685J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (6.8 mH +-5%)
B82442T1685K000 SIMID 2220-T Performance (6.8 mH +-10%)
B82442T1685K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (6.8 mH +-10%)
B82442T1822K000 SIMID 2220-T Performance (8.2 uH +-10%)
B82442T1822K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (8.2 uH +-10%)
B82442T1823K000 SIMID 2220-T Performance (82 uH +-10%)
B82442T1823K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (82 uH +-10%)
B82442T1824K000 SIMID 2220-T Performance (820 uH +-10%)
B82442T1824K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (820 uH +-10%)
B82442T1825J000 SIMID 2220-T Performance (8.2 mH +-5%)
B82442T1825J050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (8.2 mH +-5%)
B82442T1825K000 SIMID 2220-T Performance (8.2 mH +-10%)
B82442T1825K050 SIMID 2220-T*050 Performance Ni-barrier plated (8.2 mH +-10%)
Installation der SIMID_2220 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für SIMID_2220 (SIMID 2220)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
SIMID_2220.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
SIMID_2220_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
SIMID_2220.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
SIMID_2220.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
SIMID_2220.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/SIMID_2220 Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder Extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden