TDK Electronics · TDK Europe

Product Brief

Transient Voltage Suppressors – TVS

 TVS Diode PB

Leistungsstarke und extrem kompakte TVS-Dioden für den kompletten ESD-Schutz in ICT-, Consumer- und High-Speed-Anwendungen

Inhalt

  • Äußerst flache Bauhöhen von 100 µm und 150 µm
  • Kompakte Gehäuseformen von CSP 0201 und CSP01005
  • Hohe Robustheit gegenüber ESD-Kontaktladespannung bis zu 25 kV bezogen auf IEC61000-4-2
  • Niedriger Leckstrom bis zu 1 nA (VRWM = 3,3 V)
  • Sehr geringe Klemmenspannung bis zu 3,8 V (ITLP = 8 A)
  • Sehr niedrige Kapazitätswerte bis zu 0,18 pF

Ausgabe 07.23, 6 Seiten, Englisch

PDF Download