TDK Electronics · TDK Europe

MEMS-Sensoren

13. Oktober 2026

TDK stellt mit PositionSense™ Sensorlösungen für Wearables, Mobilgeräte, Roboter und weitere KI-gestützte Geräte vor

 Bild_Teaser_de
  • PositionSense ist weltweit verfügbar: eine 2-Chip-9-Achsen-Sensorlösung zur Erfassung der absoluten Orientierung und zur schnellen Sensorkalibrierung
  • Die Lösung ermöglicht eine präzise Positionsbestimmung für Anwendungen in Smartglasses, Smartphones, KI-Wearables, humanoiden Robotern, Drohnen und allen Geräten, die eine genaue Umgebungserfassung erfordern
  • PositionSense kombiniert TDKs stromsparende 6-Achsen-IMU und ein 3-Achsen-Magnetometer auf TMR-Basis mit integrierter Sensorfusionssoftware

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die weltweite Verfügbarkeit von InvenSense PositionSenseTM Sensorlösungen bekannt. Die Zwei-Chip-9-A chsen-Sensorlösung ermöglicht präzise Positionsbestimmung und Navigation für Anwendungen in Wearables, der Robotik, Drohnen, mobilen Geräten und weiteren Bereichen. Die PositionSense -„Smart Perception“-Lösung kombiniert TDKs stromsparende 6-Achsen-IMU und ein 3-Achsen-Magnetometer auf Basis der TMR-Technologie mit integrierter Sensorfusions- und Kalibrierungssoftware. Dadurch werden eine schnelle und präzise räumliche Orientierungserfassung sowie Positionsbestimmung ermöglicht.

„Mit PositionSense können sich Nutzer zuverlässig orientieren – selbst ohne Satellitenverbindung. Sei es in Städten, auf freiem Feld oder in Fabriken“, sagte Joseph Bousaba, CEO von InvenSense, einem Unternehmen der TDK-Gruppe. „Ob Menschen jetzt ihre Smartbrille, ihre Smartwatch oder ihr Smartphone zur Navigation verwenden oder ob sich ein humanoider Roboter durch ein Lager bewegt: PositionSense ermöglicht eine präzise und zuverlässige Navigation für alle KI-basierten Geräte in der erlebbaren Welt.“

Die Schnelligkeit und Präzision der Erfassung der absoluten Orientierung beruhen auf dem abgestimmten Zusammenspiel der Komponenten:

  • TDK 6-Achsen-SmartMotion® IMU: TDKs stromsparendste IMU mit leistungsfähiger MEMS-Technologie und vibrationsfestem Gyroskop.
  • TDK 3-Achsen-Magnetometer: ein auf Tunnel-Magnetwiderstands-Technologie (TMR) basierendes, stromsparendes Magnetometer mit hoher Empfindlichkeit und Genauigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Magnetfeldimpulsen.
  • On-Chip-Sensorfusionssoftware von TDK: ermöglicht eine schnelle und präzise 9-Achsen-Sensorkalibrierung. 

PositionSense ist in vier Hardwarekonfigurationen erhältlich. Alle Varianten verfügen über On-Chip-Sensorfusion, gyroskopgestützte Kalibrierung und ein leicht integrierbares Design für die kontinuierliche Erfassung im Always-on-Betrieb.

  • ICM-45608 + ICT-15318 keyboard_arrow_right Mit Unterstützung für I2C, SPI und I3C bei 1,8 V VDDIO eignet sich diese PositionSense-Variante für IoT-Anwendungen. Sie bietet Messbereiche von 16 g für den Beschleunigungssensor und 2.000 dps für das Gyroskop.
  • ICM-45608 + ICT-15312 keyboard_arrow_right Mit Unterstützung für I2C und SPI bei 1,2 V VDDIO eignet sich diese PositionSense-Variante für batteriebetriebene Anwendungen mit hohen Anforderungen an einen geringen Stromverbrauch. Die Messbereiche betragen 16 g für den Beschleunigungssensor und 2.000 dps für das Gyroskop.
  • ICM-45689 + ICT-15318 keyboard_arrow_right Das erweiterte Gyroskop mit einem Messbereich von ±4.000 dps und der Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von ±32 g erweitern die Messreserven für hochdynamische Bewegungen. Gleichzeitig werden I2C, SPI und I3C bei 1,8 V VDDIO unterstützt.
  • ICM-45689 + ICT-15312 keyboard_arrow_right Das erweiterte Gyroskop mit einem Messbereich von ±4.000 dps und der Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von ±32 g erweitern die Messreserven für hochdynamische Bewegungen. Diese Variante unterstützt I2C und SPI bei 1,2 V VDDIO.

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungen*

TDK PositionSense adressiert ein breites Spektrum an Anwendungen in Consumer- und Industrieprodukten, darunter:

  • Wearables, einschließlich Smartbrillen und AR/VR-Geräten
  • Hearables, einschließlich TWS-Ohrhörern
  • Smartphones und mobile Geräte
  • Assistenztechnologien, einschließlich Smart Canes
  • Drohnen
  • Robotik
     

Merkmale und Vorteile nach Bauteil

TMR-Technologie

  • Hohe Empfindlichkeit
  • Hohe Genauigkeit
  • Magnetometer mit besonders geringem StromverbrauchRobust gegenüber Magnetfeldimpulsen
  • Geringes Rauschen
  • Große Bandbreite

IMU-Technologie

  • Besonders stromsparende IMU-TechnologieLeistungsfähige MEMS-Technologie
  • Erstes vibrationsfestes Gyroskop mit BalancedGyro-Technologie auf dem Markt
  • Rauscharmer Beschleunigungssensor

Sensorfusion

  • On-Chip-Sensorfusion und präzise Zeitsynchronisation ermöglichen es, Sensordaten unmittelbar und zeitgenau bei einer Bewegung zu verarbeitenSchnelle und präzise Kreuzkalibrierung von Gyroskop und Magnetometer
  • Automatische Wiederherstellung nach Magnetfeldimpulsen


     

Glossar

6-Achsen: 3-Achsen-Gyroskop und 3-Achsen-Beschleunigungssensor

IMU: Inertial Measurement Unit (inertiale Messeinheit)

MEMS: mikroelektromechanische Systeme

TMR: Tunnelmagnetowiderstandt



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing