Keramik-Vielschichtkondensatoren
26. März 2024
TDK erweitert Automotive-MLCC-Palette um höchste Kapazitäten bei 100 V in den Baugrößen 2012 und 3216
- Neue 100-V-Automotive-Typen mit 2,2 μF in der Baugröße 2012 und 4,7 μF in der Baugröße 3216 (für hohe Kapazitäten)
- Ermöglicht platzsparende Designs und eine geringere Anzahl an Bauelementen
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Die TDK Corporation hat ihre CGA-Serie von keramischen Vielschichtkondensatoren (MLCCs) mit 2,2 μF in der Baugröße 2012 (2,0 x 1,25 x 1,25 mm³; L x B x H) und 4,7 μF in der Baugröße 3216 (3,2 x 1,6 x 1,6 mm³), mit der branchenweit höchsten Kapazität*, als 100-V-Produkte für Automotive-Anwendungen erweitert. Die Massenproduktion der Produktserie begann im März 2024.
Eine wachsende Zahl von Automobilherstellern führt eine 48-V-Elektroarchitektur ein, unter anderem aus Gründen der Kraftstoffeffizienz (Leistungseffizienz). Infolgedessen ist die Nachfrage nach kleinen 100-V-Kondensatoren gestiegen. Diese Bauelemente sind für die Glättung und Entkopplung in Stromleitungen nützlich.
Dank des optimierten Produktdesigns erreichen die 100-V-Produkte der CGA-Serie eine kleinere Baugröße und eine höhere Kapazität. TDK wird seine Produktpalette weiter ausbauen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Glättung und Entkopplung der Versorgungsleitungen für verschiedene Arten von 48-V-Subsystemen für Automobile
Haupteigenschaften und -vorteile
- Höhere Kapazität von 2,2 μF in der Baugröße 2012 und 4,7 μF in der Baugröße 3216 ermöglicht platzsparende Designs und eine Reduzierung der Anzahl der Komponenten
- Hohe Zuverlässigkeit, qualifiziert auf der Grundlage von AEC-Q200
Glossar
- Glättung: Unterdrücken und Minimieren von Schwankungen der pulsierenden Spannung im gleichgerichteten Wechselstrom durch Laden und Entladen von Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Entkopplung: Unterdrücken von Spannungsschwankungen der IC-Versorgungsleitungen durch Einfügen von Kondensatoren zwischen der Versorgungsleitung und Masse und durch vorübergehendes Einspeisen von elektrischer Energie bei plötzlichen Lastwechseln
- AEC-Q200: Norm des Automotive Electronics Council für passive Automotive-Komponenten
Kenndaten
Typ | Abmessungen | Temperatur-Charakteristik | Bemessungs- | Kapazität [μF] |
---|---|---|---|---|
CGA4J1X7R2A225K125AC | 2,0 x 1,25 x | X7R | 100 | 2,2 |
CGA5L1X7R2A475K160AC | 3,2 x 1,6 x 1,6 | X7R | 100 | 4,7 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.