EMV-Bauelemente
27. Juni 2023
TDK bietet branchenweit kleinsten Dünnfilm-Gleichtaktfilter für differentielle Signalübertragungen
- Neue Gleichtaktfilterserie ist branchenweit die kleinste* Baugröße (0,45 x 0,3 x 0,23 mm3 (L x B x H)) dank der von TDK entwickelten Feinstrukturierung des Spulenleiters
- Rauschbegrenzung bei der Hochgeschwindigkeitsübertragung differenzieller Signale sowie hohe Gleichtaktdämpfung
Die TDK Corporation präsentiert die neue TCM0403T-Serie von Gleichtaktfiltern zur Rauschunterdrückung für Hochgeschwindigkeits-Differenzialübertragungen mit Abmessungen von nur 0,45 x 0,3 x 0,23 mm3 (L x B x H). Die Serienfertigung begann im Juni 2023.
In den vergangenen Jahren hat sich die Übertragungsgeschwindigkeit der Signale deutlich erhöht, da digitale elektronische Geräte immer anspruchsvoller und multifunktionaler werden. Das Rauschen, das von den entsprechenden Geräten ausgeht, hat eine hohe Frequenz, weswegen andere Geräte gestört und die Kommunikation verschlechtert werden kann.
Bei den Produkten TCM0403T-200-2P-T210 und TCM0403T-080-2P-T210 dieser Serie liegt die Eckfrequenz für die differenzielle Einfügungsdämpfung bei 8 GHz oder höher, und die Filter unterstützen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 12 Gbit/s. Die Gleichtaktdämpfung, eine wichtige Kenngröße für die Rauschunterdrückung, ist beim TCM0403T-200-2P-T210 mit mehr als 42 dB bei 2,4 GHz und beim TCM0403T-080-2P-T210 mit mehr als 34 dB bei 5,0 GHz spezifiziert.
Das Leiterbahnmuster der Spule wird mit der TDK eigenen Feinstrukturierung gestaltet, die ein Dünnfilmverfahren einsetzt und auf einer Technologie beruht, die für die Magnetköpfe von TDK entwickelt wurde. Die Implementierung dieses neuen, industrieweit kleinsten Gleichtaktfilters wird die Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung von elektronischen Geräten unterstützen.
Um sowohl die elektromagnetische Einstrahlung als auch Einstrahlung in differentielle Übertragungsleitungen zu begrenzen, bei denen die Übertragungsgeschwindigkeit weiter zunehmen dürfte, wird TDK künftig weitere kleine Dünnfilm-Gleichtaktfilter entwickeln und Dienstleistungen anbieten, um die Qualität drahtloser Übertragungstechniken zu verbessern.
* Stand: Juni 2023 laut Studien von TDK
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für Smartphones, Tablets, Wearables, etc.
- USB3.0/3.1/3.2, HDMI2.0/2.1, Display-Port/eDP, MIPI D-PHY
Haupteigenschaften und -vorteile
- Beitrag zur Platzersparnis durch die branchenweit kleinste Größe (0,45 x 0,3 x 0,23 mm3 - L x B x H), die im Dünnfilm-Verfahren realisiert wird
- Rauschbegrenzung bei der Hochgeschwindigkeitsübertragung differenzieller Signale sowie hohe Dämpfung
Kenndaten
Typ | Gleichtaktdämpfung | Eckfrequenz | DC-Widerstand | Nennstrom | Nennspannung | Isolations-Widerstand |
---|---|---|---|---|---|---|
TCM0403T-200-2P-T210 | 42 @2.4GHz | 8.0 | 3.0 ± 30% | 35 | 5 | 10 |
TCM0403T-080-2P-T210 | 34 @5.0GHz | 15.0 | 1.2 ± 30% | 50 | 5 | 10 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.