TDK Electronics · TDK Europe

Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren

24. April 2014

Soft Termination MLCCs mit hoher Biegebruchfestigkeit

 Teaser_LG_de
  • Biegebruchfest bis zu einer Durchbiegung der Leiterplatte von 5 mm
  • 2,5-fach höhere Biegefestigkeit als bei Standardtypen

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von Soft Termination MLCCs, deren bruchfestes Design Risse verhindert, wie sie etwa bei der Durchbiegung von Leiterplatten auftreten können. Diese neue MLCC-Serie in Soft-Termination-Technologie, die sich bereits in der TDK CGA-Serie für die Automobil-Elektronik bestens bewährt hat, ist nun auch für allgemeine Anwendungen verfügbar. Die Kondensatoren sind in den Baugrößen EIA 0402 (1,0 x 0,5 mm²) bis EIA 3025 (7,5 x 6,3 mm²) mit einem sehr breiten Kapazitätsspektrum erhältlich. Letzteres entspricht dem von bestehenden TDK MLCCs für allgemeine Anwendungen. Die Serienfertigung beginnt im Juli 2014.

Leiterplatten sind während der Verarbeitung einer Reihe von Stressfaktoren durch Biegung ausgesetzt. Dazu zählt das Vereinzeln, die Bestückung mit Sockeln und bedrahteten Bauelementen sowie die Endmontage. All diese Prozessschritte erfolgen nach Bestückung der Leiterplatten mit MLCCs. In der Folge kann der dabei auftretende mechanische Stress zu Biegebrüchen der Kondensatoren führen. Zu einer effektiven Absorption dieser Kräfte hat TDK die Soft-Termination-Serie entwickelt. Die Bauelemente haben elastische Elektroden aus leitfähigem Kunstharz und eine spezielle Formgebung der Elektroden. Durch diese Soft Termination können die Kondensatoren eine Durchbiegung der Leiterplatte von 5 mm auf eine Länge von 90 mm ohne Bruchgefahr überstehen. Die Biegefestigkeit ist hierbei um den Faktor 2,5 gegenüber Standardtypen erhöht.

Die Soft-Termination-Serie erweitert das TDK Portfolio an MLCCs mit hoch zuverlässigen Lötverbindungen. Gemeinsam mit der MEGACAP Type Serie mit Anschlussklammern bietet TDK nun ein breites Spektrum an MLCCs, die für raue Einsatzbedingungen geeignet sind.

Glossar

  • Biegebruch: Nachdem die MLCCs bestückt wurden, kommt es bei den weiteren Verarbeitungsschritten der Leiterplatte wie Vereinzeln, Bestückung mit Sockeln und bedrahteten Bauelementen sowie der Endmontage zu Durchbiegungen der Leiterplatte. Dadurch können Brüche der MLCCs auftreten.

Hauptanwendungsgebiete

  • Elektronische Baugruppen, deren Leiterplatten nach der Bestückung mit MLCCs weiteren Verarbeitungsschritten unterliegen. Dazu zählen etwa Leiterplatten für Smartphones, PCs, Fernsehgeräte, Stromversorgungen, Spielekonsolen, Multimedia-Applikationen für Fahrzeuge und Basisstationen.

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Vermeidung von Biegebrüchen wie sie auf Leiterplatten unter mechanischem Stress entstehen
  • Biegebruchfestigkeit bis zu einer Durchbiegung der Leiterplatte von 5 mm auf eine Länge von 90 mm
  • 2,5-fach höhere Biegefestigkeit als bei Standardtypen

Kenndaten

Soft-Termination-TypAbmessungen [mm²]Nennspannung [V]
C10051,0 x 0,5 (EIA 0402)4 bis 100
C16081,6 x 0,8 (EIA 0603)4 bis 100
C20122,0 x 1,25 (EIA 0805)6,3 bis 450
C32163,2 x 1,6 (EIA 1206)6,3 bis 2000
C32253,2 x 2,5 (EIA 1210)6,3 bis 2000
C45324,5 x 3,2 (EIA 1812)6,3 bis 2000
C57505,7 x 5,0 (EIA 2220)6,3 bis 2000
C75637,5 x 6,3 (EIA 3025)16 bis 50

Verfügbar in einem sehr breiten Kapazitätsspektrum, das dem anderer TDK MLCCs für allgemeine Anwendungen entspricht.


Ausführliche Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing