TDK Electronics · TDK Europe

Stromsensoren

12. Mai 2015

Serienerweiterung bei aufrastbaren AC-Stromsensoren

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation hat ihre CCT-Serie von aufrastbaren AC-Stromsensoren um zwei neue Typen für Ströme von 300 A und 80 A erweitert. Die Sensoren eignen sich für den Einbau in Schaltschränke von Energieverteilungssystemen. Mit einem Strom-Übersetzungsverhältnis von 3000:1 liegt der maximale Ausgangsstrom bei 100 mA (300-A-Typ) beziehungsweise bei 26,6 mA (80-A-Typ). Die Sensoren verfügen über einen integrierten Überspannungsschutz zur Unterdrückung von Spannungsspitzen, die auftreten können, wenn der Ausgang im Leerlauf betrieben wird.

Der 300-A-Typ hat einen inneren Durchmesser von 24 mm und eignet sich für Hochstrom-Anwendungen in Energiemanagement-Systemen von großen Gebäuden, Fertigungsanlagen und Warenhäusern. Erreicht werden die hohen Nennströme durch eine besondere Formgebung sowie mit einem sehr leistungsfähigen Ferritmaterial, das speziell für Stromsensoren entwickelt wurde. Der 80-A-Typ mit einem innerer Durchmesser von 10 mm wird aus demselben Material gefertigt wie die bereits eingeführten 30-A- und 100-A-Typen.

Dank des Aufrast-Designs können die Stromsensoren der CCT-Serie schnell und einfach auch in bereits aufgebauten Schaltschränken montiert werden. Die Serienfertigung der neuen Typen wird in Kürze beginnen.

Hauptanwendungsgebiete

  • Schaltschränke von Energiemanagement-Systemen von großen Gebäuden, Fertigungsanlagen oder Warenhäusern

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Schnelle und einfache Montage auch in bereits aufgebauten Schaltschränken
  • Integrierter Überspannungsschutz zur Unterdrückung von Spannungsspitzen im Leerlauf
  • Automatisierter Wickel- und Lötprozess für gleichbleibend hohe Qualität

Kenndaten

TypMax. Strom
[ARMS] *
Max. Ausgangs-
strom [mA] ±1% *
Widerstand
Sekundärwicklung [Ω]
CCT261631-30-063010492
CCT272440-80-10NEU8026,6352
CCT323047-100-1610033,3285
CCT354571-300-24NEU300100103

* 50/60 Hz



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing